Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE024DS

018F7914

Elektrické pripojenie: Terminálová (pripájacia) skrinka, Napájacie napätie [V] AC: 24, Klasifikácia IP krytia: IP67

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické pripojenieTerminálová (pripájacia) skrinka
FarbaBlue
FarbaModrý
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]DC
Height (EF000040)47
Klasifikácia IP krytiaIP67
KompatibilitaEN 60730-1
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionCoil BE024DS 24V DC Box
Menovité pracovné hodnotyPriebežne
Množstvo po formátoch balenia32 pc
Napájacie napätie [V] AC24 V
Názov programu súčastíEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV258B
Obsah batérieNo
OsvedčenieLLC CDC TYSKUL
PopisCoil BE024DS 24V DC Box
Popis výrobkuMagnetic coils
Priemer kábla [mm]6.0 mm
Prierez vodiča [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pripojenie cievkyPripojovacia skrinka
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product line14
Produktová skupinaAccessories
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rozsah teploty okolia [°C]50 °C
Rozsah teploty okolia [°F]120 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dokumentácia názov výrobkuSolenoid coils
Spare part (EF013237)TRUE
Spotreba energie [W] DC16.0 W
Štandardná konštrukcia cievkyVDE 0580
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda izolácie vinutia cievkyTrieda H podľa IEC 85
Typ výrobkuMagnetic coil
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Typové označenieBE024DS
Upevnenie cievkySpona (príchytka)
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora [mm]13.5 mm
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 13.5
Width (EF000008)69

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.352 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.327 Kilogram
Objem0.308 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428170918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm