BE012DS
018F7913
Elektrické pripojenie: Terminálová (pripájacia) skrinka, Napájacie napätie [V] AC: 12, Klasifikácia IP krytia: IP67
018F7913
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické pripojenie | Terminálová (pripájacia) skrinka |
| Farba | Blue |
| Farba | Modrý |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Frekvencia [Hz] | DC |
| Height (EF000040) | 47 |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Kompatibilita | EN 60730-1 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Coil BE012DS 12V DC Box |
| Menovité pracovné hodnoty | Priebežne |
| Množstvo po formátoch balenia | 32 pc |
| Napájacie napätie [V] AC | 12 V |
| Názov programu súčastí | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV258B |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | LLC CDC TYSK |
| Popis | Coil BE012DS 12V DC Box |
| Popis výrobku | Magnetic coils |
| Priemer kábla [mm] | 6.0 mm |
| Prierez vodiča [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pripojenie cievky | Pripojovacia skrinka |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo solenoidovej cievky |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Accessories |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rozsah teploty okolia [°C] | 50 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] | 120 °F |
| SCIP dokumentácia č. | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | RD |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Spotreba energie [W] DC | 15.0 W |
| Štandardná konštrukcia cievky | VDE 0580 |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Trieda izolácie vinutia cievky | Trieda H podľa IEC 85 |
| Typ výrobku | Magnetic coil |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Typové označenie | BE012DS |
| Upevnenie cievky | Spona (príchytka) |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť aktuátora [mm] | 13.5 mm |
| Veľkosť elektrického pripojenia | Pg 13.5 |
| Width (EF000008) | 70 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.344 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.319 Kilogram |
| Objem | 0.309 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428074421 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |