BY240CS
018F7908
Elektrické pripojenie: DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 208, Klasifikácia IP krytia: IP00
018F7908
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| Ďalšie informácie | cievka schválená podľa UL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické pripojenie | DIN plochý |
| Elektrický konektor | 3 x ploché |
| Farba | Blue |
| Farba | Modrý |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Height (EF000040) | 75 |
| Klasifikácia IP krytia | IP00 |
| Kompatibilita | EN 60730-1 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Coil BY240CS 230/208-240V 50/60Hz |
| Množstvo po formátoch balenia | 50 pc |
| Napájacie napätie [V] AC | 208 V |
| Napájacie napätie 50 Hz max. [V] | 230 V |
| Napájacie napätie 60 Hz max. [V] | 240 V |
| Napájacie napätie 60 Hz min. [V] | 208 V |
| Názov programu súčastí | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | MH29671 |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UL approval |
| Popis | Coil BY240CS 230/208-240V 50/60Hz |
| Popis výrobku | Magnetic coils |
| Pripojenie cievky | DIN plochý |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo solenoidovej cievky |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Accessories |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rel. vlhkosť, podmienky | Bez kondenzácie |
| Rozsah teploty okolia [°C] | 50 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] | 120 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | RD |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Spotreba energie [W] 50 Hz | 16.0 W |
| Spotreba energie [W] 60 Hz | 14.0 W |
| Spotreba energie 50 Hz [VA] | 32.0 VA |
| Spotreba energie 60 Hz [VA] | 28.0 VA |
| Štandardná konštrukcia cievky | VDE 0580 |
| Štandardné elektrické pripojenie | EN175301-803 |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Trieda izolácie vinutia cievky | Trieda H podľa IEC 85 |
| Typ výrobku | Magnetic coil |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Typové označenie | BY240CS |
| Upevnenie cievky | Spona (príchytka) |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť aktuátora [mm] | 13.5 mm |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Width (EF000008) | 55 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.276 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.266 Kilogram |
| Objem | 0.268 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428170963 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |