Ventil Power Pack
180G0044
Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 210, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 3050
180G0044
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Funkcia | NC |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | VPH15E NC, 45-210 bar |
| Materiál telesa | AISI 304 |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| Popis | VPH15E NC, 45-210 BAR |
| Popis výrobku | Ventil Power Pack |
| Prevádzkový tlak [barg] [Max] | 210 barg |
| Prevádzkový tlak [barg] [Min] | 45 barg |
| Prevádzkový tlak [psig] [Max] | 3050 psig |
| Prevádzkový tlak [psig] [Min] | 650 psig |
| Prietok [gal./min.] | 4.000 gal/min |
| Prietok [gpm] [Max] | 5.200 gal/min |
| Prietok [l/min] | 15.00 l/min |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prietok [l/min] [Max] | 20.00 l/min |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Ventil |
| Schválenie UL | No |
| Štandardný prípoj | BSP |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota média [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -30 °C |
| Teplota média [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota média [°F] [min.] | -22 °F |
| Typ výrobku | VPH |
| Typové označenie | VPH 15 E NC |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 3/8 in |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 3/8 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 3.388 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 3 Kilogram |
| Objem | 1.989 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674635 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |