Danfoss logo
VPH 15E Power pack valve

Ventil Power Pack

180G0042

Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 40, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 580

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
FunkciaNO
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionVPH15E 10-40 bar POWERPACK VALVE NO
Materiál telesaAISI 304
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PopisVPH15E 10-40 BAR POWERPACK VALVE NO
Popis výrobkuVentil Power Pack
Prevádzkový tlak [barg] [Max]40 barg
Prevádzkový tlak [barg] [Min]10 barg
Prevádzkový tlak [psig] [Max]580 psig
Prevádzkový tlak [psig] [Min]145 psig
Prietok [gal./min.]4.000 gal/min
Prietok [gpm] [Max]5.200 gal/min
Prietok [l/min]15.00 l/min
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prietok [l/min] [Max]20.00 l/min
Product line14
Produktová skupinaVentil
Schválenie ULNo
Štandardný prípojBSP
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota média [°C] [max.]50 °C
Teplota média [°C] [min.]-30 °C
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]-22 °F
Typ výrobkuVPH
Typové označenieVPH 15 E NO
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]3/8 in
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]3/8 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.229 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3 Kilogram
Objem2.003 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162674154
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens