Danfoss logo
VPH 15E Power pack valve

Ventil Power Pack

180G0041

Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 140, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 2030

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
FunkciaNC
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionVPH15E NC, 25-140 bar
Materiál telesaAISI 304
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PopisVPH15E NC, 25-140 BAR
Popis výrobkuVentil Power Pack
Prevádzkový tlak [barg] [Max]140 barg
Prevádzkový tlak [barg] [Min]25 barg
Prevádzkový tlak [psig] [Max]2030 psig
Prevádzkový tlak [psig] [Min]360 psig
Prietok [gal./min.]4.000 gal/min
Prietok [gpm] [Max]5.200 gal/min
Prietok [l/min]15.00 l/min
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prietok [l/min] [Max]20.00 l/min
Product line14
Produktová skupinaVentil
Schválenie ULNo
Štandardný prípojBSP
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota média [°C] [max.]50 °C
Teplota média [°C] [min.]-30 °C
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]-22 °F
Typ výrobkuVPH
Typové označenieVPH 15 E NC
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]3/8 in
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]3/8 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.222 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3 Kilogram
Objem2.003 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162674482
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens