Danfoss logo
VRH 60-120 Relief valve

Pressure operated valves, VRH 120 F 80-140 bar

180G0035

Prietok [l/min] [Max]: 120, Prietok [gpm] [Max]: 31.7, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionVRH 120 F
Materiál telesaAISI 304
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PopisVRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL
Popis výrobkuPressure operated valves
Prevádzkový tlak [barg] [Max]140 barg
Prevádzkový tlak [barg] [Min]80 barg
Prevádzkový tlak [psig] [Max]2030 psig
Prevádzkový tlak [psig] [Min]1160 psig
Prietok [gpm] [Max]31.700 gal/min
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prietok [l/min] [Max]120.00 l/min
Product line14
Produktová skupinaVentil
Schválenie ULNo
Štandardný prípojBSP
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota média [°C] [max.]50 °C
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Typ výrobkuVRH 120
Typové označenieVRH 120 F 80-140 bar
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]3/4 in
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]3/4 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.54 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.393 Kilogram
Objem5.946 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162677339
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens