Valve plate kit
180B4344
Product description: Spare parts for PAHT G pumps, Type designation: Valve plate kit, Used for product: PAHT G 90; PAHT G 80
180B4344
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Valve plate set PAHT G 80-90 |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| Popis | Valve plate set PAHT G 80-90 |
| Popis výrobku | Spare parts for PAHT G pumps |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | PAHT G 80PAHT G 90 |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Spare part |
| Schválenie UL | No |
| Typ výrobku | Spare part PAHT G 50-90 |
| Typové označenie | Valve plate kit |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.402 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.315 Kilogram |
| Objem | 1.729 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670576 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |