Tesniaca súprava
180B4341
Typové označenie: Tesniaca súprava
180B4341
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Seal set PAHT G 50-90 |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| Popis | Seal set PAHT G 50-90 |
| Popis výrobku | Spare parts for PAHT G pumps |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | PAHT G 50PAHT G 63PAHT G 70PAHT G 80PAHT G 90 |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Spare part |
| Schválenie UL | No |
| Typ výrobku | Spare part PAHT G 50-90 |
| Typové označenie | Tesniaca súprava |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.674 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.557 Kilogram |
| Objem | 0.938 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162669846 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |