Danfoss logo
PAH 80 pump

PAH 80 Ex

180B6141

Prietok [gpm] [Max]: 35.9, Prietok [l/min] [Max]: 138.1, Tlak na vývode [barg] [Max]: 160, Tlak na vývode [psig] [Max]: 2320, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 700, Súlad s normou ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisÁNO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]700 rpm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionPAH 80 Ex
Materiál telesaAISI 304
Materiál tesneniaNBR
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEATEX
Otáčky [rpm] [max.]1800 rpm
Otáčky [rpm] [min.]700 rpm
Označenie CEYes
PopisPAH 80 EX
Popis výrobkuPAH pumps
Prietok [gpm] [Max]35.900 gal/min
Prietok [gpm] [Min]12.900 gal/min
Prietok [l/min] [Max]138.10 l/min
Prietok [l/min] [Min]49.70 l/min
Prívodný tlak [barg] [Max]4.0 barg
Prívodný tlak [barg] [Min]0.0 barg
Prívodný tlak [psig] [Max]58.0 psig
Prívodný tlak [psig] [Min]0.0 psig
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Schválenie ULNo
Štandardné pripojenie prívoduBSPP
Štandardné pripojenie výpustuBSPP
Štandardné pripojenie vývoduBSPP
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Špecifické vybavenie
Hodnota
Súlad s normou ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]50 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolia [°C] [max.]50 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°F] [max.]122 °F
Teplota okolia [°F] [min.]32 °F
Tlak na vývode [barg] [Max]160 barg
Tlak na vývode [barg] [Min]30 barg
Tlak na vývode [psig] [Max]2320 psig
Tlak na vývode [psig] [Min]435 psig
Typ prívodného pripojeniaZávit
Typ vypúšťacieho pripojeniaZávit
Typ výrobkuPAH 50-100
Typ vývodného pripojeniaZávit
Typové označeniePAH 80 Ex
Úroveň akustického tlaku [dB(A)]80 dBA
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]1 1/2 in
Veľkosť pripojenia výpustu [palce]0.250 in
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]1 1/4 in
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm]380x300x300
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce]14,9x11,8x11,8
Zdvihový objem[cm³/ot.]80.00 cm³/rev
Zdvihový objem[palce³/ot.]4.88 in³/rev

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom38.16 Kilogram
Hmotnosť bez obalu30.5 Kilogram
Objem31.958 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162671146
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens