Danfoss logo
PAH 20 pump

PAH 20

180B0079

Prietok [gpm] [Max]: 9, Prietok [l/min] [Max]: 34.9, Tlak na vývode [barg] [Max]: 80, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1160, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 700

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisÁNO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]700 rpm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionPAH20
Materiál telesaAISI 304
Materiál tesneniaNBR
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Otáčky [rpm] [max.]1800 rpm
Otáčky [rpm] [min.]700 rpm
Označenie CEYes
PopisPAH20
Popis výrobkuPAH pumps
Prietok [gpm] [Max]9.000 gal/min
Prietok [gpm] [Min]3.300 gal/min
Prietok [l/min] [Max]34.90 l/min
Prívodný tlak [barg] [Max]4.0 barg
Prívodný tlak [barg] [Min]0.0 barg
Prívodný tlak [psig] [Max]58.0 psig
Prívodný tlak [psig] [Min]0.0 psig
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Schválenie ULNo
Štandardné pripojenie prívoduBSPP
Štandardné pripojenie výpustuBSPP
Štandardné pripojenie vývoduBSPP
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Špecifické vybavenie
Hodnota
Súlad s normou ATEXNo
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]50 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota okolia [°C] [max.]50 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°F] [max.]122 °F
Teplota okolia [°F] [min.]32 °F
Tlak na vývode [barg] [Max]80 barg
Tlak na vývode [barg] [Min]30 barg
Tlak na vývode [psig] [Max]1160 psig
Tlak na vývode [psig] [Min]435 psig
Typ prívodného pripojeniaZávit
Typ vypúšťacieho pripojeniaZávit
Typ výrobkuPAH 20-32
Typ vývodného pripojeniaZávit
Typové označeniePAH 20
Úroveň akustického tlaku [dB(A)]79 dBA
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]1 1/4 in
Veľkosť pripojenia výpustu [palce]0.250 in
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]3/4 in
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm]300x270x255
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce]11,8x10,6x10
Zdvihový objem[cm³/ot.]20.00 cm³/rev
Zdvihový objem[palce³/ot.]1.22 in³/rev

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom20.652 Kilogram
Hmotnosť bez obalu16 Kilogram
Objem19.95 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162667064
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens