PAH 70
180B0042
Prietok [gpm] [Max]: 31.1, Prietok [l/min] [Max]: 119.6, Tlak na vývode [barg] [Max]: 160, Tlak na vývode [psig] [Max]: 2320, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 700
180B0042
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | ÁNO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kontinuálne otáčky [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | PAH70 |
| Materiál telesa | AISI 304 |
| Materiál tesnenia | NBR |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Otáčky [rpm] [max.] | 1800 rpm |
| Otáčky [rpm] [min.] | 700 rpm |
| Označenie CE | Yes |
| Popis | PAH70 |
| Popis výrobku | PAH pumps |
| Prietok [gpm] [Max] | 31.100 gal/min |
| Prietok [gpm] [Min] | 10.900 gal/min |
| Prietok [l/min] [Max] | 119.60 l/min |
| Prietok [l/min] [Min] | 42.20 l/min |
| Prívodný tlak [barg] [Max] | 4.0 barg |
| Prívodný tlak [barg] [Min] | 0.0 barg |
| Prívodný tlak [psig] [Max] | 58.0 psig |
| Prívodný tlak [psig] [Min] | 0.0 psig |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Čerpadlo |
| Schválenie UL | No |
| Štandardné pripojenie prívodu | BSPP |
| Štandardné pripojenie výpustu | BSPP |
| Štandardné pripojenie vývodu | BSPP |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Súlad s normou ATEX | No |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Teplota média [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota média [°F] [min.] | 36 °F |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota okolia [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota okolia [°F] [min.] | 32 °F |
| Tlak na vývode [barg] [Max] | 160 barg |
| Tlak na vývode [barg] [Min] | 30 barg |
| Tlak na vývode [psig] [Max] | 2320 psig |
| Tlak na vývode [psig] [Min] | 435 psig |
| Typ prívodného pripojenia | Závit |
| Typ vypúšťacieho pripojenia | Závit |
| Typ výrobku | PAH 50-100 |
| Typ vývodného pripojenia | Závit |
| Typové označenie | PAH 70 |
| Úroveň akustického tlaku [dB(A)] | 80 dBA |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 1 1/2 in |
| Veľkosť pripojenia výpustu [palce] | 0.250 in |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 1 1/4 in |
| Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm] | 380x300x300 |
| Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce] | 14,9x11,8x11,8 |
| Zdvihový objem[cm³/ot.] | 70.00 cm³/rev |
| Zdvihový objem[palce³/ot.] | 4.27 in³/rev |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 36.5 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 30.5 Kilogram |
| Objem | 34.2 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667217 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |