Danfoss logo
PAH 6.3 pump

PAH 6.3

180B0023

Prietok [gpm] [Max]: 2.7, Prietok [l/min] [Max]: 10.6, Tlak na vývode [barg] [Max]: 140, Tlak na vývode [psig] [Max]: 2030, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 700

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisÁNO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]700 rpm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionPAH6.3
Materiál telesaAISI 304
Materiál tesneniaNBR
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Otáčky [rpm] [max.]1800 rpm
Otáčky [rpm] [min.]700 rpm
Označenie CEYes
PopisPAH6.3
Popis výrobkuPAH pumps
Prietok [gpm] [Max]2.700 gal/min
Prietok [gpm] [Min]0.900 gal/min
Prietok [l/min] [Max]10.60 l/min
Prietok [l/min] [Min]3.60 l/min
Prívodný tlak [barg] [Max]4.0 barg
Prívodný tlak [barg] [Min]0.0 barg
Prívodný tlak [psig] [Max]58.0 psig
Prívodný tlak [psig] [Min]0.0 psig
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Schválenie ULNo
Štandardné pripojenie prívoduBSPP
Štandardné pripojenie výpustuMetrický
Štandardné pripojenie vývoduBSPP
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Špecifické vybavenie
Hodnota
Súlad s normou ATEXNo
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]50 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolia [°C] [max.]50 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°F] [max.]122 °F
Teplota okolia [°F] [min.]32 °F
Tlak na vývode [barg] [Max]140 barg
Tlak na vývode [barg] [Min]10 barg
Tlak na vývode [psig] [Max]2030 psig
Tlak na vývode [psig] [Min]145 psig
Typ prívodného pripojeniaZávit
Typ vypúšťacieho pripojeniaZávit
Typ výrobkuPAH 2-6.3
Typ vývodného pripojeniaZávit
Typové označeniePAH 6.3
Úroveň akustického tlaku [dB(A)]76 dBA
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]1/2 in
Veľkosť pripojenia výpustu (metrický)M6
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]1/4 in
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm]274x151x137
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce]10,7x5,9x5,4
Zdvihový objem[cm³/ot.]6.30 cm³/rev
Zdvihový objem[palce³/ot.]0.38 in³/rev

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.768 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.466 Kilogram
Objem5.826 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162666838
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens