PAH 4
180B0022
Prietok [gpm] [Max]: 1.6, Prietok [l/min] [Max]: 6.4, Tlak na vývode [barg] [Max]: 140, Tlak na vývode [psig] [Max]: 2030, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 700
180B0022
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | ÁNO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kontinuálne otáčky [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | PAH 4 |
| Materiál telesa | AISI 304 |
| Materiál tesnenia | NBR |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Otáčky [rpm] [max.] | 1800 rpm |
| Otáčky [rpm] [min.] | 700 rpm |
| Označenie CE | Yes |
| Popis | PAH 4 |
| Popis výrobku | PAH pumps |
| Prietok [gpm] [Max] | 1.600 gal/min |
| Prietok [gpm] [Min] | 0.500 gal/min |
| Prietok [l/min] [Max] | 6.40 l/min |
| Prietok [l/min] [Min] | 1.90 l/min |
| Prívodný tlak [barg] [Max] | 4.0 barg |
| Prívodný tlak [barg] [Min] | 0.0 barg |
| Prívodný tlak [psig] [Max] | 58.0 psig |
| Prívodný tlak [psig] [Min] | 0.0 psig |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Čerpadlo |
| Schválenie UL | No |
| Štandardné pripojenie prívodu | BSPP |
| Štandardné pripojenie výpustu | Metrický |
| Štandardné pripojenie vývodu | BSPP |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Súlad s normou ATEX | No |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Teplota média [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota média [°F] [min.] | 36 °F |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota okolia [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota okolia [°F] [min.] | 32 °F |
| Tlak na vývode [barg] [Max] | 140 barg |
| Tlak na vývode [barg] [Min] | 10 barg |
| Tlak na vývode [psig] [Max] | 2030 psig |
| Tlak na vývode [psig] [Min] | 145 psig |
| Typ prívodného pripojenia | Závit |
| Typ vypúšťacieho pripojenia | Závit |
| Typ výrobku | PAH 2-6.3 |
| Typ vývodného pripojenia | Závit |
| Typové označenie | PAH 4 |
| Úroveň akustického tlaku [dB(A)] | 76 dBA |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 1/2 in |
| Veľkosť pripojenia výpustu (metrický) | M6 |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 1/4 in |
| Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm] | 274x151x137 |
| Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce] | 10,7x5,9x5,4 |
| Zdvihový objem[cm³/ot.] | 4.00 cm³/rev |
| Zdvihový objem[palce³/ot.] | 0.24 in³/rev |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 4.88 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 4.724 Kilogram |
| Objem | 5.968 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162666906 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |