Danfoss logo
PAH 12.5 pump

PAH 12.5

180B0007

Prietok [gpm] [Max]: 5.4, Prietok [l/min] [Max]: 20.9, Tlak na vývode [barg] [Max]: 160, Tlak na vývode [psig] [Max]: 2320, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 700

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Cable length (EF000536)0
Dá sa vykonávať servisÁNO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]700 rpm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionPAH12.5
Materiál telesaAISI 304
Materiál tesneniaNBR
Medium temperature (continuous) (EF023182)50-50
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Otáčky [rpm] [max.]1800 rpm
Otáčky [rpm] [min.]700 rpm
Označenie CEYes
PopisPAH12.5
Popis výrobkuPAH pumps
Prietok [gpm] [Max]5.400 gal/min
Prietok [gpm] [Min]1.800 gal/min
Prietok [l/min] [Max]20.90 l/min
Prietok [l/min] [Min]7.20 l/min
Prívodný tlak [barg] [Max]4.0 barg
Prívodný tlak [barg] [Min]0.0 barg
Prívodný tlak [psig] [Max]58.0 psig
Prívodný tlak [psig] [Min]0.0 psig
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Schválenie ULNo
Štandardné pripojenie prívoduBSPP
Štandardné pripojenie výpustuBSPP
Štandardné pripojenie vývoduBSPP
Špecifické vybavenie
Hodnota
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s normou ATEXNo
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]50 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolia [°C] [max.]50 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°F] [max.]122 °F
Teplota okolia [°F] [min.]32 °F
Tlak na vývode [barg] [Max]160 barg
Tlak na vývode [barg] [Min]10 barg
Tlak na vývode [psig] [Max]2320 psig
Tlak na vývode [psig] [Min]145 psig
Typ prívodného pripojeniaZávit
Typ vypúšťacieho pripojeniaZávit
Typ výrobkuPAH 10-12.5
Typ vývodného pripojeniaZávit
Typové označeniePAH 12.5
Úroveň akustického tlaku [dB(A)]75 dBA
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]3/4 in
Veľkosť pripojenia výpustu [palce]0.250 in
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]3/8 in
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm]274x151x137
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce]10,7x5,9x5,4
Weight (EF000167)8.25
Zdvihový objem[cm³/ot.]12.50 cm³/rev
Zdvihový objem[palce³/ot.]0.75 in³/rev

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom8.248 Kilogram
Hmotnosť bez obalu7.906 Kilogram
Objem5.848 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162667224
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens