PAHT G pumps, PAHT G 32 DG Ex
180B6194
Prietok [gpm] [Max]: 17.8, Prietok [l/min] [Max]: 68.5, Tlak na vývode [barg] [Max]: 160, Tlak na vývode [psig] [Max]: 2320, Otáčky [rpm] [max.]: 2400, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 1000, Súlad s normou ATEX: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
180B6194
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | Spare parts PAHT G 25/32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kontinuálne otáčky [rpm] [Min] | 1000 rpm |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | PAHT G 32 DG Ex |
| Materiál telesa | AISI 316 |
| Materiál tesnenia | NBR |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | ATEXCE |
| Otáčky [rpm] [max.] | 2400 rpm |
| Otáčky [rpm] [min.] | 700 rpm |
| Označenie CE | Yes |
| Popis | PAHT G 32 DG Ex |
| Popis výrobku | PAHT G pumps |
| Prietok [gpm] [Max] | 17.800 gal/min |
| Prietok [gpm] [Min] | 4.700 gal/min |
| Prietok [l/min] [Max] | 68.50 l/min |
| Prietok [l/min] [Min] | 18.20 l/min |
| Prívodný tlak [barg] [Max] | 6.0 barg |
| Prívodný tlak [barg] [Min] | 0.0 barg |
| Prívodný tlak [psig] [Max] | 87.0 psig |
| Prívodný tlak [psig] [Min] | 0.0 psig |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Čerpadlo |
| Schválenie UL | No |
| Špičkový prívodný tlak [barg] [Max] | 20 barg |
| Špičkový prívodný tlak [psig] [Max] | 290 psig |
| Štandardné pripojenie prívodu | BSPP |
| Štandardné pripojenie výpustu | Metrický |
| Štandardné pripojenie vývodu | BSPP |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s normou ATEX | EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Teplota média [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota média [°F] [min.] | 36 °F |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota okolia [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota okolia [°F] [min.] | 32 °F |
| Tlak na vývode [barg] [Max] | 160 barg |
| Tlak na vývode [barg] [Min] | 30 barg |
| Tlak na vývode [psig] [Max] | 2320 psig |
| Tlak na vývode [psig] [Min] | 435 psig |
| Typ prívodného pripojenia | Závit |
| Typ vypúšťacieho pripojenia | Závit |
| Typ výrobku | PAHT G 20-32 |
| Typ vývodného pripojenia | Závit |
| Typové označenie | PAHT G 32 DG Ex |
| Úroveň akustického tlaku [dB(A)] | 79 dBA |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 1 1/4 in |
| Veľkosť pripojenia výpustu (metrický) | M6 |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 3/4 in |
| Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm] | 300x270x255 |
| Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce] | 11,8x10,6x10 |
| Zdvihový objem[cm³/ot.] | 32.00 cm³/rev |
| Zdvihový objem[palce³/ot.] | 1.95 in³/rev |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 18 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 17.63 Kilogram |
| Objem | 6.371 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674307 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |