Danfoss logo
PAHT G 32 UPW pump

PAHT G 25 DG Ex

180B6193

Prietok [gpm] [Max]: 13.5, Prietok [l/min] [Max]: 52.2, Tlak na vývode [barg] [Max]: 160, Tlak na vývode [psig] [Max]: 2320, Otáčky [rpm] [max.]: 2400, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 1000, Súlad s normou ATEX: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisSpare parts PAHT G 25/32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]1000 rpm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionPAHT G 25 DG Ex
Materiál telesaAISI 316
Materiál tesneniaNBR
Obsah batérieNo
OsvedčenieATEXCE
Otáčky [rpm] [max.]2400 rpm
Otáčky [rpm] [min.]700 rpm
Označenie CEYes
Popis výrobkuPAHT G pumps
Prietok [gpm] [Max]13.500 gal/min
Prietok [gpm] [Min]3.300 gal/min
Prietok [l/min] [Max]52.20 l/min
Prietok [l/min] [Min]12.90 l/min
Prívodný tlak [barg] [Max]6.0 barg
Prívodný tlak [barg] [Min]0.0 barg
Prívodný tlak [psig] [Max]87.0 psig
Prívodný tlak [psig] [Min]0.0 psig
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Schválenie ULNo
Špičkový prívodný tlak [barg] [Max]20 barg
Špičkový prívodný tlak [psig] [Max]290 psig
Štandardné pripojenie prívoduBSPP
Štandardné pripojenie výpustuMetrický
Štandardné pripojenie vývoduBSPP
Špecifické vybavenie
Hodnota
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s normou ATEXEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]50 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolia [°C] [max.]50 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°F] [max.]122 °F
Teplota okolia [°F] [min.]32 °F
Tlak na vývode [barg] [Max]160 barg
Tlak na vývode [barg] [Min]30 barg
Tlak na vývode [psig] [Max]2320 psig
Tlak na vývode [psig] [Min]435 psig
Typ prívodného pripojeniaZávit
Typ vypúšťacieho pripojeniaZávit
Typ výrobkuPAHT G 20-32
Typ vývodného pripojeniaZávit
Typové označeniePAHT G 25 DG Ex
Úroveň akustického tlaku [dB(A)]79 dBA
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]1 1/4 in
Veľkosť pripojenia výpustu (metrický)M6
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]3/4 in
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm]300x270x255
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce]11,8x10,6x10
Zdvihový objem[cm³/ot.]25.00 cm³/rev
Zdvihový objem[palce³/ot.]1.53 in³/rev

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom23.651 Kilogram
Hmotnosť bez obalu17.63 Kilogram
Objem19.991 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162672297
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens