Danfoss logo
PAHT G 10 UPW pump

PAHT G 10 Ex

180B6132

Prietok [gpm] [Max]: 5.2, Prietok [l/min] [Max]: 21.6, Tlak na vývode [barg] [Max]: 140, Tlak na vývode [psig] [Max]: 2030, Otáčky [rpm] [max.]: 2400, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 1000, Súlad s normou ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisSpare parts PAHT G 10/12.5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]1000 rpm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionPAHT G 10 Ex
Materiál telesaAISI 304
Materiál tesneniaNBR
Obsah batérieNo
OsvedčenieATEXCE
Otáčky [rpm] [max.]2400 rpm
Otáčky [rpm] [min.]1000 rpm
Označenie CEYes
PopisPAHT G 10 Ex
Popis výrobkuPAHT G pumps
Prietok [gpm] [Max]5.200 gal/min
Prietok [gpm] [Min]1.900 gal/min
Prietok [l/min] [Max]21.60 l/min
Prietok [l/min] [Min]7.60 l/min
Prívodný tlak [barg] [Max]4.0 barg
Prívodný tlak [barg] [Min]0.0 barg
Prívodný tlak [psig] [Max]58.0 psig
Prívodný tlak [psig] [Min]0.0 psig
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Schválenie ULNo
Špičkový prívodný tlak [barg] [Max]4 barg
Špičkový prívodný tlak [psig] [Max]58 psig
Štandardné pripojenie prívoduBSPP
Štandardné pripojenie výpustuBSPP
Štandardné pripojenie vývoduBSPP
Špecifické vybavenie
Hodnota
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s normou ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]50 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolia [°C] [max.]50 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°F] [max.]122 °F
Teplota okolia [°F] [min.]32 °F
Tlak na vývode [barg] [Max]140 barg
Tlak na vývode [barg] [Min]10 barg
Tlak na vývode [psig] [Max]2030 psig
Tlak na vývode [psig] [Min]145 psig
Typ prívodného pripojeniaZávit
Typ vypúšťacieho pripojeniaZávit
Typ výrobkuPAHT G 10-12.5
Typ vývodného pripojeniaZávit
Typové označeniePAHT G 10 Ex
Úroveň akustického tlaku [dB(A)]75 dBA
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]3/4 in
Veľkosť pripojenia výpustu [palce]0.250 in
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]3/8 in
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm]274x151x137
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce]10,7x5,9x5,4
Zdvihový objem[cm³/ot.]10.00 cm³/rev
Zdvihový objem[palce³/ot.]0.61 in³/rev

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom8.318 Kilogram
Hmotnosť bez obalu8.25 Kilogram
Objem6.371 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162671085
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens