PAHT G 6.3 Ex
180B6129
Prietok [gpm] [Max]: 4.7, Prietok [l/min] [Max]: 18.1, Tlak na vývode [barg] [Max]: 100, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1450, Otáčky [rpm] [max.]: 3000, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 1000, Súlad s normou ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B6129
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | Spare parts PAHT G 2/4/6.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kontinuálne otáčky [rpm] [Min] | 1000 rpm |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | PAHT G 6.3 Ex |
| Materiál telesa | AISI 304 |
| Materiál tesnenia | NBR |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | ATEXCE |
| Otáčky [rpm] [max.] | 3000 rpm |
| Otáčky [rpm] [min.] | 1000 rpm |
| Označenie CE | Yes |
| Popis | PAHT G 6.3 Ex |
| Popis výrobku | PAHT G pumps |
| Prietok [gpm] [Max] | 4.700 gal/min |
| Prietok [gpm] [Min] | 1.400 gal/min |
| Prietok [l/min] [Max] | 18.10 l/min |
| Prietok [l/min] [Min] | 5.40 l/min |
| Prívodný tlak [barg] [Max] | 4.0 barg |
| Prívodný tlak [barg] [Min] | 0.0 barg |
| Prívodný tlak [psig] [Max] | 58.0 psig |
| Prívodný tlak [psig] [Min] | 0.0 psig |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Čerpadlo |
| Schválenie UL | No |
| Špičkový prívodný tlak [barg] [Max] | 4 barg |
| Špičkový prívodný tlak [psig] [Max] | 58 psig |
| Štandardné pripojenie prívodu | BSPP |
| Štandardné pripojenie výpustu | Metrický |
| Štandardné pripojenie vývodu | BSPP |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s normou ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Teplota média [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota média [°F] [min.] | 36 °F |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota okolia [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota okolia [°F] [min.] | 32 °F |
| Tlak na vývode [barg] [Max] | 100 barg |
| Tlak na vývode [barg] [Min] | 10 barg |
| Tlak na vývode [psig] [Max] | 1450 psig |
| Tlak na vývode [psig] [Min] | 145 psig |
| Typ prívodného pripojenia | Závit |
| Typ vypúšťacieho pripojenia | Závit |
| Typ výrobku | PAHT G 2-6.3 |
| Typ vývodného pripojenia | Závit |
| Typové označenie | PAHT G 6.3 Ex |
| Úroveň akustického tlaku [dB(A)] | 76 dBA |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 1/2 in |
| Veľkosť pripojenia výpustu (metrický) | M6 |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 1/4 in |
| Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm] | 274x151x137 |
| Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce] | 10,7x5,9x5,4 |
| Zdvihový objem[cm³/ot.] | 6.30 cm³/rev |
| Zdvihový objem[palce³/ot.] | 0.38 in³/rev |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 4.89 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 4.691 Kilogram |
| Objem | 5.775 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670514 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |