Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 32

180B1046

Prietok [gpm] [Max]: 14, Prietok [l/min] [Max]: 44.2, Tlak na vývode [barg] [Max]: 160, Tlak na vývode [psig] [Max]: 2321, Otáčky [rpm] [max.]: 2400, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 1000

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]1000 rpm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionPAHT G 32 LP
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Otáčky [rpm] [max.]2400 rpm
Otáčky [rpm] [min.]700 rpm
Označenie CEYes
Popis výrobkuPAHT G pumps
Prietok [gpm] [Max]14.000 gal/min
Prietok [l/min] [Max]44.20 l/min
Prívodný tlak [barg] [Max]50.0 barg
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prívodný tlak [barg] [Min]10.0 barg
Prívodný tlak [psig] [Max]725.0 psig
Prívodný tlak [psig] [Min]145.0 psig
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Schválenie ULNo
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s normou ATEXNo
Súlad s RoHS EÚYes
Tlak na vývode [barg] [Max]160 barg
Tlak na vývode [psig] [Max]2321 psig
Typ výrobkuPAHT G 20-32
Typové označeniePAHT 32
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom23.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu17.622 Kilogram
Objem20.655 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162709177
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens