Danfoss logo
PAHT G 3.2 UPW pump

PAHT G 3.2

180B1004

Prietok [gpm] [Max]: 1.9, Prietok [l/min] [Max]: 7.6, Tlak na vývode [barg] [Max]: 100, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1450, Otáčky [rpm] [max.]: 3000, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 1000

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisSpare parts PAHT G 2/4/6.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]1000 rpm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionPAHT G 3.2
Materiál telesaAISI 304
Materiál tesneniaNBR
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Otáčky [rpm] [max.]3000 rpm
Otáčky [rpm] [min.]1000 rpm
Označenie CEYes
PopisPump for ultra pure water
Popis výrobkuPAHT G pumps
Prietok [gpm] [Max]1.900 gal/min
Prietok [gpm] [Min]0.500 gal/min
Prietok [l/min] [Max]7.60 l/min
Prietok [l/min] [Min]2.00 l/min
Prívodný tlak [barg] [Max]4.0 barg
Prívodný tlak [barg] [Min]0.0 barg
Prívodný tlak [psig] [Max]58.0 psig
Prívodný tlak [psig] [Min]0.0 psig
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Schválenie ULNo
Špičkový prívodný tlak [barg] [Max]4 barg
Špičkový prívodný tlak [psig] [Max]58 psig
Štandardné pripojenie prívoduBSPP
Štandardné pripojenie výpustuMetrický
Štandardné pripojenie vývoduBSPP
Špecifické vybavenie
Hodnota
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s normou ATEXNo
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]50 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolia [°C] [max.]50 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°F] [max.]122 °F
Teplota okolia [°F] [min.]32 °F
Tlak na vývode [barg] [Max]100 barg
Tlak na vývode [barg] [Min]10 barg
Tlak na vývode [psig] [Max]1450 psig
Tlak na vývode [psig] [Min]145 psig
Typ prívodného pripojeniaZávit
Typ vypúšťacieho pripojeniaZávit
Typ výrobkuPAHT G 2-6.3
Typ vývodného pripojeniaZávit
Typové označeniePAHT G 3.2
Úroveň akustického tlaku [dB(A)]76 dBA
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]1/2 in
Veľkosť pripojenia výpustu (metrický)M6
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]1/4 in
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm]274x151x137
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce]10,7x5,9x5,4
Zdvihový objem[cm³/ot.]3.20 cm³/rev
Zdvihový objem[palce³/ot.]0.20 in³/rev

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.922 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.877 Kilogram
Objem6.371 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162667200
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens