Danfoss logo
PAHT and PAHT G 256- 308

PAHT 256

180B1001

Prietok [gpm] [Max]: 76.5, Prietok [l/min] [Max]: 294.4, Tlak na vývode [barg] [Max]: 120, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1740, Otáčky [rpm] [max.]: 1250, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 700

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisÁNO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]700 rpm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionPAHT 256
Materiál telesaAISI 316
Materiál tesneniaNBR
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Otáčky [rpm] [max.]1250 rpm
Otáčky [rpm] [min.]450 rpm
Označenie CEYes
PopisPump for ultra pure water
Popis výrobkuPAHT pumps
Prietok [gpm] [Max]76.500 gal/min
Prietok [gpm] [Min]23.300 gal/min
Prietok [l/min] [Max]294.40 l/min
Prietok [l/min] [Min]89.60 l/min
Prívodný tlak [barg] [Max]6.0 barg
Prívodný tlak [barg] [Min]2.0 barg
Prívodný tlak [psig] [Max]87.0 psig
Prívodný tlak [psig] [Min]29.0 psig
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Schválenie ULNo
Špičkový prívodný tlak [barg] [Max]10 barg
Špičkový prívodný tlak [psig] [Max]145 psig
Štandardné pripojenie prívoduMetrický
Špecifické vybavenie
Hodnota
Štandardné pripojenie výpustuBSPP
Štandardné pripojenie vývoduMetrický
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s normou ATEXNo
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]50 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolia [°C] [max.]50 °C
Teplota okolia [°F] [max.]122 °F
Teplota okolia [°F] [min.]32 °F
Tlak na vývode [barg] [Max]120 barg
Tlak na vývode [barg] [Min]30 barg
Tlak na vývode [psig] [Max]1740 psig
Tlak na vývode [psig] [Min]435 psig
Typ prívodného pripojeniaZávit
Typ vypúšťacieho pripojeniaZávit
Typ výrobkuPAHT 256-308
Typ vývodného pripojeniaZávit
Typové označeniePAHT 256
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu (metrický)M60
Veľkosť pripojenia výpustu [palce]0.250 in
Veľkosť pripojenia vývodu (metrický)M60
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm]562x336x466
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce]22x13,2x18,3
Zdvihový objem[cm³/ot.]256.00 cm³/rev
Zdvihový objem[palce³/ot.]15.60 in³/rev

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom121.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu105 Kilogram
Objem91.086 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162667033
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens