Danfoss logo
PAHT 80 UPW pump

PAHT 80

180B0088

Prietok [gpm] [Max]: 34.4, Prietok [l/min] [Max]: 132.6, Tlak na vývode [barg] [Max]: 160, Tlak na vývode [psig] [Max]: 2320, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 1000

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Cable length (EF000536)0
Dá sa vykonávať servisÁNO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]1000 rpm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionPAHT80
Materiál telesaAISI 316
Materiál tesneniaNBR
Medium temperature (continuous) (EF023182)50-50
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Otáčky [rpm] [max.]1800 rpm
Otáčky [rpm] [min.]700 rpm
Označenie CEYes
PopisPump for ultra pure water
Popis výrobkuPAHT pumps
Prietok [gpm] [Max]34.400 gal/min
Prietok [gpm] [Min]11.400 gal/min
Prietok [l/min] [Max]132.60 l/min
Prietok [l/min] [Min]44.10 l/min
Prívodný tlak [barg] [Max]6.0 barg
Prívodný tlak [barg] [Min]0.0 barg
Prívodný tlak [psig] [Max]87.0 psig
Prívodný tlak [psig] [Min]0.0 psig
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Schválenie ULNo
Špičkový prívodný tlak [barg] [Max]20 barg
Špičkový prívodný tlak [psig] [Max]290 psig
Štandardné pripojenie prívoduBSPP
Špecifické vybavenie
Hodnota
Štandardné pripojenie výpustuMetrický
Štandardné pripojenie vývoduBSPP
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]50 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolia [°C] [max.]50 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°F] [max.]122 °F
Teplota okolia [°F] [min.]32 °F
Tlak na vývode [barg] [Max]160 barg
Tlak na vývode [barg] [Min]30 barg
Tlak na vývode [psig] [Max]2320 psig
Tlak na vývode [psig] [Min]435 psig
Typ prívodného pripojeniaZávit
Typ vypúšťacieho pripojeniaZávit
Typ výrobkuPAHT 50-90
Typ vývodného pripojeniaZávit
Typové označeniePAHT 80
Úroveň akustického tlaku [dB(A)]80 dBA
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]1 1/2 in
Veľkosť pripojenia výpustu (metrický)M6
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]1 in
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm]380x300x300
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce]14,9x11,8x11,8
Weight (EF000167)35.75
Zdvihový objem[cm³/ot.]80.00 cm³/rev
Zdvihový objem[palce³/ot.]4.88 in³/rev

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom35.746 Kilogram
Hmotnosť bez obalu35.5 Kilogram
Objem22.23 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162667071
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens