Danfoss logo
PAHT 63 UPW pump

PAHT 63

180B0086

Prietok [gpm] [Max]: 26.2, Prietok [l/min] [Max]: 101.1, Tlak na vývode [barg] [Max]: 160, Tlak na vývode [psig] [Max]: 2320, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 1000

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisÁNO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]1000 rpm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionPAHT63
Materiál telesaAISI 316
Materiál tesneniaNBR
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Otáčky [rpm] [max.]1800 rpm
Otáčky [rpm] [min.]700 rpm
Označenie CEYes
PopisPump for ultra pure water
Popis výrobkuPAHT pumps
Prietok [gpm] [Max]26.200 gal/min
Prietok [gpm] [Min]8.100 gal/min
Prietok [l/min] [Max]101.10 l/min
Prietok [l/min] [Min]31.40 l/min
Prívodný tlak [barg] [Max]6.0 barg
Prívodný tlak [barg] [Min]0.0 barg
Prívodný tlak [psig] [Max]87.0 psig
Prívodný tlak [psig] [Min]0.0 psig
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Schválenie ULNo
Špičkový prívodný tlak [barg] [Max]20 barg
Špičkový prívodný tlak [psig] [Max]290 psig
Štandardné pripojenie prívoduBSPP
Štandardné pripojenie výpustuMetrický
Špecifické vybavenie
Hodnota
Štandardné pripojenie vývoduBSPP
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota média [°C] [max.]50 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolia [°C] [max.]50 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°F] [max.]122 °F
Teplota okolia [°F] [min.]32 °F
Tlak na vývode [barg] [Max]160 barg
Tlak na vývode [barg] [Min]30 barg
Tlak na vývode [psig] [Max]2320 psig
Tlak na vývode [psig] [Min]435 psig
Typ prívodného pripojeniaZávit
Typ vypúšťacieho pripojeniaZávit
Typ výrobkuPAHT 50-90
Typ vývodného pripojeniaZávit
Typové označeniePAHT 63
Úroveň akustického tlaku [dB(A)]80 dBA
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]1 1/2 in
Veľkosť pripojenia výpustu (metrický)M6
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]1 in
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm]380x300x300
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce]14,9x11,8x11,8
Zdvihový objem[cm³/ot.]63.00 cm³/rev
Zdvihový objem[palce³/ot.]3.84 in³/rev

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom42 Kilogram
Hmotnosť bez obalu35.5 Kilogram
Objem33.63 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162666876
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens