PAHT 50
180B0085
Prietok [gpm] [Max]: 21.7, Prietok [l/min] [Max]: 83.7, Tlak na vývode [barg] [Max]: 80, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1160, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 1000
180B0085
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Cable length (EF000536) | 0 |
| Dá sa vykonávať servis | ÁNO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Kontinuálne otáčky [rpm] [Min] | 1000 rpm |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | PAHT 50 |
| Materiál telesa | AISI 316 |
| Materiál tesnenia | NBR |
| Medium temperature (continuous) (EF023182) | 50-50 |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Otáčky [rpm] [max.] | 1800 rpm |
| Otáčky [rpm] [min.] | 700 rpm |
| Označenie CE | Yes |
| Popis | Pump for ultra pure water |
| Popis výrobku | PAHT pumps |
| Prietok [gpm] [Max] | 21.700 gal/min |
| Prietok [gpm] [Min] | 7.400 gal/min |
| Prietok [l/min] [Max] | 83.70 l/min |
| Prietok [l/min] [Min] | 28.60 l/min |
| Prívodný tlak [barg] [Max] | 6.0 barg |
| Prívodný tlak [barg] [Min] | 0.0 barg |
| Prívodný tlak [psig] [Max] | 87.0 psig |
| Prívodný tlak [psig] [Min] | 0.0 psig |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Čerpadlo |
| Schválenie UL | No |
| Špičkový prívodný tlak [barg] [Max] | 20 barg |
| Špičkový prívodný tlak [psig] [Max] | 290 psig |
| Štandardné pripojenie prívodu | BSPP |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Štandardné pripojenie výpustu | Metrický |
| Štandardné pripojenie vývodu | BSPP |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Teplota média [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota média [°F] [min.] | 36 °F |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota okolia [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota okolia [°F] [min.] | 32 °F |
| Tlak na vývode [barg] [Max] | 80 barg |
| Tlak na vývode [barg] [Min] | 30 barg |
| Tlak na vývode [psig] [Max] | 1160 psig |
| Tlak na vývode [psig] [Min] | 435 psig |
| Typ prívodného pripojenia | Závit |
| Typ vypúšťacieho pripojenia | Závit |
| Typ výrobku | PAHT 50-90 |
| Typ vývodného pripojenia | Závit |
| Typové označenie | PAHT 50 |
| Úroveň akustického tlaku [dB(A)] | 80 dBA |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 1 1/2 in |
| Veľkosť pripojenia výpustu (metrický) | M6 |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 1 in |
| Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm] | 380x300x300 |
| Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce] | 14,9x11,8x11,8 |
| Weight (EF000167) | 35.69 |
| Zdvihový objem[cm³/ot.] | 50.00 cm³/rev |
| Zdvihový objem[palce³/ot.] | 3.05 in³/rev |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 35.686 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 35.5 Kilogram |
| Objem | 22.131 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667132 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |