Danfoss logo
PAHT 4 UPW pump

PAHT C 4 Ex

180B1132

Prietok [gpm] [Max]: 2.6, Prietok [l/min] [Max]: 10.1, Tlak na vývode [barg] [Max]: 100, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1450, Otáčky [rpm] [max.]: 3000, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 1000, Súlad s normou ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisÁNO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]1000 rpm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionPAHT C 4 Ex
Materiál telesaAISI 304
Materiál tesneniaFFKM
Obsah batérieNo
OsvedčenieATEXCE
Otáčky [rpm] [max.]3000 rpm
Otáčky [rpm] [min.]1000 rpm
Označenie CEYes
Popis výrobkuPAHT C pumps
Prietok [gpm] [Max]2.600 gal/min
Prietok [gpm] [Min]0.700 gal/min
Prietok [l/min] [Max]10.10 l/min
Prietok [l/min] [Min]2.90 l/min
Prívodný tlak [barg] [Max]4.0 barg
Prívodný tlak [barg] [Min]0.0 barg
Prívodný tlak [psig] [Max]58.0 psig
Prívodný tlak [psig] [Min]0.0 psig
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Schválenie ULNo
Špičkový prívodný tlak [barg] [Max]4 barg
Špičkový prívodný tlak [psig] [Max]58 psig
Štandardné pripojenie prívoduBSPP
Štandardné pripojenie výpustuMetrický
Štandardné pripojenie vývoduBSPP
Špecifické vybavenie
Hodnota
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s normou ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]50 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolia [°C] [max.]50 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°F] [max.]122 °F
Teplota okolia [°F] [min.]32 °F
Tlak na vývode [barg] [Max]100 barg
Tlak na vývode [barg] [Min]30 barg
Tlak na vývode [psig] [Max]1450 psig
Tlak na vývode [psig] [Min]435 psig
Typ prívodného pripojeniaZávit
Typ vypúšťacieho pripojeniaZávit
Typ výrobkuPAHT C 2-6.3
Typ vývodného pripojeniaZávit
Typové označeniePAHT C 4 Ex
Úroveň akustického tlaku [dB(A)]76 dBA
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]1/2 in
Veľkosť pripojenia výpustu (metrický)M6
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]1/4 in
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm]274x151x137
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce]10,7x5,9x5,4
Zdvihový objem[cm³/ot.]4.00 cm³/rev
Zdvihový objem[palce³/ot.]0.24 in³/rev

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.912 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.7 Kilogram
Objem5.67 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162667323
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens