APP 65/1500
180B7807
Prietok [gpm] [Max]: 299, Prietok [l/min] [Max]: 1133.33, Tlak na vývode [barg] [Max]: 83, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1200, Otáčky [rpm] [max.]: 1500, Otáčky [rpm] [min.]: 700
180B7807
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kontinuálne otáčky [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | APP 65/1500 |
| Materiál telesa | Duplex |
| Materiál tesnenia | NBR |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Otáčky [rpm] [max.] | 1500 rpm |
| Otáčky [rpm] [min.] | 700 rpm |
| Označenie CE | Yes |
| Popis | Pump for sea- or brackish water |
| Popis výrobku | APP pumps |
| Prietok [gpm] [Max] | 299.000 gal/min |
| Prietok [gpm] [Min] | 124.000 gal/min |
| Prietok [l/min] [Max] | 1133.33 l/min |
| Prietok [l/min] [Min] | 533.33 l/min |
| Prietok [m3/h] [max.] | 68.00 m³/h |
| Prietok [m³/h] [min.] | 32.00 m³/h |
| Prívodný tlak [barg] [Max] | 5.0 barg |
| Prívodný tlak [barg] [Min] | 2.0 barg |
| Prívodný tlak [psig] [Max] | 72.5 psig |
| Prívodný tlak [psig] [Min] | 29.0 psig |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Čerpadlo |
| Schválenie UL | No |
| Špičkový prívodný tlak [barg] [Max] | 10 barg |
| Špičkový prívodný tlak [psig] [Max] | 145 psig |
| Štandardné pripojenie prívodu | Príruba |
| Štandardné pripojenie výpustu | BSPP |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Štandardné pripojenie vývodu | Príruba |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s normou ATEX | No |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Teplota média [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota média [°F] [min.] | 36 °F |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota okolia [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota okolia [°F] [min.] | 32 °F |
| Tlak na vývode [barg] [Max] | 83 barg |
| Tlak na vývode [barg] [Min] | 30 barg |
| Tlak na vývode [psig] [Max] | 1200 psig |
| Tlak na vývode [psig] [Min] | 435 psig |
| Typ prívodného pripojenia | Príruba |
| Typ vypúšťacieho pripojenia | Závit |
| Typ výrobku | APP 53-92 |
| Typ vývodného pripojenia | Príruba |
| Typové označenie | APP 65/1500 |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 3 in |
| Veľkosť pripojenia výpustu [palce] | 0.250 in |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 3 in |
| Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm] | 897x426x496 |
| Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce] | 35,2x16,7x19,5 |
| Zdvihový objem[cm³/ot.] | 778.00 cm³/rev |
| Zdvihový objem[palce³/ot.] | 47.30 in³/rev |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 230.5 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 178.356 Kilogram |
| Objem | 614.4 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162669839 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |