Danfoss logo
APP 53 - 92 pumps

APP 53/1500

180B7806

Prietok [gpm] [Max]: 235, Prietok [l/min] [Max]: 833.3, Tlak na vývode [barg] [Max]: 83, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1200, Otáčky [rpm] [max.]: 1500, Otáčky [rpm] [min.]: 700

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]700 rpm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionAPP 53/1500
Materiál telesaDuplex
Materiál tesneniaNBR
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Otáčky [rpm] [max.]1500 rpm
Otáčky [rpm] [min.]700 rpm
Označenie CEYes
PopisPump for sea- or brackish water
Popis výrobkuAPP pumps
Prietok [gpm] [Max]235.000 gal/min
Prietok [gpm] [Min]106.000 gal/min
Prietok [l/min] [Max]833.30 l/min
Prietok [l/min] [Min]400.00 l/min
Prietok [m3/h] [max.]53.00 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]24.00 m³/h
Prívodný tlak [barg] [Max]5.0 barg
Prívodný tlak [barg] [Min]2.0 barg
Prívodný tlak [psig] [Max]72.5 psig
Prívodný tlak [psig] [Min]29.0 psig
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Schválenie ULNo
Špičkový prívodný tlak [barg] [Max]10 barg
Špičkový prívodný tlak [psig] [Max]145 psig
Štandardné pripojenie prívoduPríruba
Štandardné pripojenie výpustuBSPP
Špecifické vybavenie
Hodnota
Štandardné pripojenie vývoduPríruba
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s normou ATEXNo
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]50 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolia [°C] [max.]50 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°F] [max.]122 °F
Teplota okolia [°F] [min.]32 °F
Tlak na vývode [barg] [Max]83 barg
Tlak na vývode [barg] [Min]30 barg
Tlak na vývode [psig] [Max]1200 psig
Tlak na vývode [psig] [Min]435 psig
Typ prívodného pripojeniaPríruba
Typ vypúšťacieho pripojeniaZávit
Typ výrobkuAPP 53-92
Typ vývodného pripojeniaPríruba
Typové označenieAPP 53/1500
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]3 in
Veľkosť pripojenia výpustu [palce]0.250 in
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]3 in
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm]897x426x496
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce]35,2x16,7x19,5
Zdvihový objem[cm³/ot.]617.00 cm³/rev
Zdvihový objem[palce³/ot.]37.70 in³/rev

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom209 Kilogram
Hmotnosť bez obalu180.071 Kilogram
Objem189.63 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162670644
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens