Danfoss logo
APP pump

APP 26/1500

180B5039

Prietok [gpm] [Max]: 75.7, Prietok [l/min] [Max]: 287, Tlak na vývode [barg] [Max]: 124, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1800, Otáčky [rpm] [max.]: 1500, Otáčky [rpm] [min.]: 600

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionAPP D 26/1500 01 A6B
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Otáčky [rpm] [max.]1500 rpm
Otáčky [rpm] [min.]600 rpm
Označenie CEYes
PopisAPP pump with ceramic.
Popis výrobkuAPP pump with ceramic
Prietok [gpm] [Max]75.700 gal/min
Prietok [l/min] [Max]287.00 l/min
Prívodný tlak [barg] [Max]10.0 barg
Prívodný tlak [psig] [Max]145.0 psig
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Schválenie ULNo
Špičkový prívodný tlak [barg] [Max]10 barg
Špičkový prívodný tlak [psig] [Max]145 psig
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s normou ATEXNo
Súlad s RoHS EÚYes
Tlak na vývode [barg] [Max]124 barg
Tlak na vývode [barg] [Min]70 barg
Tlak na vývode [psig] [Max]1800 psig
Tlak na vývode [psig] [Min]1015 psig
Typ výrobkuAPP 21-38
Typové označenieAPP 26/1500
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom130 Kilogram
Hmotnosť bez obalu112 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem91.127 Liter
EAN/UPC5715162792087