APP 30/1200
180B5007
Prietok [gpm] [Max]: 137.6, Prietok [l/min] [Max]: 521.5, Tlak na vývode [barg] [Max]: 83, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1200, Otáčky [rpm] [max.]: 1200, Otáčky [rpm] [min.]: 600
180B5007
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Dá sa vykonávať servis | ÁNO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Keramická robustnosť | 2 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | APP D 30/1200 01 C2B |
| Materiál telesa | Duplex |
| Materiál tesnenia | NBR |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Otáčky [rpm] [max.] | 1200 rpm |
| Otáčky [rpm] [min.] | 600 rpm |
| Označenie CE | Yes |
| Popis | APP pump with ceramic, APP 30/1200 |
| Popis výrobku | APP pump with ceramic |
| Prietok [gpm] [Max] | 137.600 gal/min |
| Prietok [l/min] [Max] | 521.50 l/min |
| Prívodný tlak [barg] [Max] | 5.0 barg |
| Prívodný tlak [barg] [Min] | 2.0 barg |
| Prívodný tlak [psig] [Max] | 72.5 psig |
| Prívodný tlak [psig] [Min] | 29.0 psig |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Čerpadlo |
| Schválenie UL | No |
| Špičkový prívodný tlak [barg] [Max] | 10 barg |
| Špičkový prívodný tlak [psig] [Max] | 145 psig |
| Štandardné pripojenie prívodu | Metrický |
| Štandardné pripojenie výpustu | BSPP |
| Štandardné pripojenie vývodu | Metrický |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s normou ATEX | No |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota média [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Teplota média [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota média [°F] [min.] | 36 °F |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota okolia [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota okolia [°F] [min.] | 32 °F |
| Tlak na vývode [barg] [Max] | 83 barg |
| Tlak na vývode [barg] [Min] | 20 barg |
| Tlak na vývode [psig] [Max] | 1200 psig |
| Tlak na vývode [psig] [Min] | 290 psig |
| Typ prívodného pripojenia | Závit |
| Typ vypúšťacieho pripojenia | Závit |
| Typ výrobku | APP 21-38 |
| Typ vývodného pripojenia | Závit |
| Typové označenie | APP 30/1200 |
| Úroveň akustického tlaku [dB(A)] | 85 dBA |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť pripojenia prívodu (metrický) | M60 |
| Veľkosť pripojenia výpustu [palce] | 0.250 in |
| Veľkosť pripojenia vývodu (metrický) | M60 |
| Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm] | 540x308x328 |
| Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce] | 21,2x12,1x12,9 |
| Zdvihový objem[cm³/ot.] | 444.00 cm³/rev |
| Zdvihový objem[palce³/ot.] | 27.09 in³/rev |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 130 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 112 Kilogram |
| Objem | 91.494 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162513415 |
| Proposition 65 | No significant risk |