Čerpadlo, APP 26/1500
180B3275
Prietok [gpm] [Max]: 94.37, Tlak na vývode [barg] [Max]: 83, Otáčky [rpm] [max.]: 700, Otáčky [rpm] [min.]: 1500, Osvedčenie: CE
180B3275
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Dá sa vykonávať servis | ÁNO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | APP S 26/1500 01 C19A |
| Materiál telesa | Super Duplex |
| Materiál tesnenia | NBR |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Otáčky [rpm] [max.] | 700 rpm |
| Otáčky [rpm] [min.] | 1500 rpm |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | APP S pumps |
| Prietok [gpm] [Max] | 94.370 gal/min |
| Prietok [gpm] [Min] | 76.870 gal/min |
| Prietok [l/min] [Max] | 496.50 l/min |
| Prietok [l/min] [Min] | 297.67 l/min |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prietok [m3/h] [max.] | 29.79 m³/h |
| Prietok [m³/h] [min.] | 17.86 m³/h |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Čerpadlo |
| Schválenie UL | No |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s normou ATEX | No |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota okolia [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota okolia [°F] [min.] | 32 °F |
| Tlak na vývode [barg] [Max] | 83 barg |
| Tlak na vývode [barg] [Min] | 10 barg |
| Tlak na vývode [psig] [Max] | 1200 psig |
| Tlak na vývode [psig] [Min] | 145 psig |
| Typ výrobku | APP S 21-38 |
| Typové označenie | APP 26/1500 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 120 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 105 Kilogram |
| Objem | 91.406 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255122500 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |