Danfoss logo
APP 17-1200 RO pump

APP 17/1200 Ex

180B3265

Prietok [gpm] [Max]: 76.6, Prietok [l/min] [Max]: 294.6, Tlak na vývode [barg] [Max]: 83, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1200, Otáčky [rpm] [max.]: 1200, Otáčky [rpm] [min.]: 700, Súlad s normou ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisÁNO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]700 rpm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionAPP 17/1200 Ex
Materiál telesaDuplex
Materiál tesneniaNBR
Obsah batérieNo
OsvedčenieATEXCE
Otáčky [rpm] [max.]1200 rpm
Otáčky [rpm] [min.]700 rpm
Označenie CEYes
PopisAPP 17/1200 Ex
Popis výrobkuAPP pumps
Prietok [gpm] [Max]76.600 gal/min
Prietok [gpm] [Min]43.600 gal/min
Prietok [l/min] [Max]294.60 l/min
Prietok [l/min] [Min]167.90 l/min
Prietok [m3/h] [max.]17.60 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]10.00 m³/h
Prívodný tlak [barg] [Max]5.0 barg
Prívodný tlak [barg] [Min]2.0 barg
Prívodný tlak [psig] [Max]72.5 psig
Prívodný tlak [psig] [Min]29.0 psig
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Schválenie ULNo
Špičkový prívodný tlak [barg] [Max]10 barg
Špičkový prívodný tlak [psig] [Max]145 psig
Štandardné pripojenie prívoduMetrický
Štandardné pripojenie výpustuBSPP
Špecifické vybavenie
Hodnota
Štandardné pripojenie vývoduMetrický
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s normou ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]50 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolia [°C] [max.]50 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°F] [max.]122 °F
Teplota okolia [°F] [min.]32 °F
Tlak na vývode [barg] [Max]83 barg
Tlak na vývode [barg] [Min]10 barg
Tlak na vývode [psig] [Max]1200 psig
Tlak na vývode [psig] [Min]145 psig
Typ prívodného pripojeniaZávit
Typ vypúšťacieho pripojeniaZávit
Typ výrobkuAPP 16-19+22
Typ vývodného pripojeniaZávit
Typové označenieAPP 17/1200 Ex
Úroveň akustického tlaku [dB(A)]84 dBA
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu (metrický)M52
Veľkosť pripojenia výpustu [palce]0.250 in
Veľkosť pripojenia vývodu (metrický)M52
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm]562x336x466
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce]22x13,2x18,3
Zdvihový objem[cm³/ot.]253.30 cm³/rev
Zdvihový objem[palce³/ot.]15.46 in³/rev

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom78 Kilogram
Hmotnosť bez obalu72.84 Kilogram
Objem87.996 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428757676
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens