Danfoss logo
APP 11_1500 RO pump

APP S pumps, APP S 11/1500

180B3225

Prietok [gpm] [Max]: 49.4, Prietok [l/min] [Max]: 190.2, Tlak na vývode [barg] [Max]: 70, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1015, Otáčky [rpm] [max.]: 1500, Otáčky [rpm] [min.]: 700

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisÁNO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]700 rpm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionAPP S 11/1500
Materiál telesaSuper Duplex
Materiál tesneniaNBR
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Otáčky [rpm] [max.]1500 rpm
Otáčky [rpm] [min.]700 rpm
Označenie CEYes
PopisPump for sea- or brackish water
Popis výrobkuAPP S pumps
Prietok [gpm] [Max]49.400 gal/min
Prietok [gpm] [Min]20.800 gal/min
Prietok [l/min] [Max]190.20 l/min
Prietok [l/min] [Min]80.20 l/min
Prietok [m3/h] [max.]11.40 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]6.30 m³/h
Prívodný tlak [barg] [Max]5.0 barg
Prívodný tlak [barg] [Min]2.0 barg
Prívodný tlak [psig] [Max]72.5 psig
Prívodný tlak [psig] [Min]29.0 psig
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Schválenie ULNo
Špičkový prívodný tlak [barg] [Max]10 barg
Špičkový prívodný tlak [psig] [Max]145 psig
Štandardné pripojenie prívoduMetrický
Špecifické vybavenie
Hodnota
Štandardné pripojenie výpustuBSPP
Štandardné pripojenie vývoduMetrický
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s normou ATEXNo
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota média [°C] [max.]50 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolia [°C] [max.]50 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°F] [max.]122 °F
Teplota okolia [°F] [min.]32 °F
Tlak na vývode [barg] [Max]70 barg
Tlak na vývode [barg] [Min]10 barg
Tlak na vývode [psig] [Max]1015 psig
Tlak na vývode [psig] [Min]145 psig
Typ prívodného pripojeniaZávit
Typ vypúšťacieho pripojeniaZávit
Typ výrobkuAPP 11-13
Typ vývodného pripojeniaZávit
Typové označenieAPP S 11/1500
Úroveň akustického tlaku [dB(A)]85 dBA
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu (metrický)M42
Veľkosť pripojenia výpustu [palce]0.250 in
Veľkosť pripojenia vývodu (metrický)M42
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm]562x336x466
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce]22x13,2x18,3
Zdvihový objem[cm³/ot.]137.40 cm³/rev
Zdvihový objem[palce³/ot.]8.38 in³/rev

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom93.6 Kilogram
Hmotnosť bez obalu73.172 Kilogram
Objem92.863 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162928936
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens