Danfoss logo
APP 1.8 RO pump

APP pumps, APP 1,8 Ex

180B3144

Prietok [gpm] [Max]: 4.55, Prietok [l/min] [Max]: 49.45, Tlak na vývode [barg] [Max]: 83, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1200, Otáčky [rpm] [max.]: 3450, Otáčky [rpm] [min.]: 700, Súlad s normou ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionAPP 1.8 Ex
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEATEX
Otáčky [rpm] [max.]3450 rpm
Otáčky [rpm] [min.]700 rpm
Označenie CEYes
PopisPump for sea- or brackish water
Popis výrobkuAPP pumps
Prietok [gpm] [Max]4.550 gal/min
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prietok [l/min] [Max]49.45 l/min
Prietok [m3/h] [max.]0.86 m³/h
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Schválenie ULNo
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s normou ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Súlad s RoHS EÚYes
Tlak na vývode [barg] [Max]83 barg
Tlak na vývode [psig] [Max]1200 psig
Typ výrobkuAPP 1.5-3.5
Typové označenieAPP 1,8 Ex
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9.135 Kilogram
Hmotnosť bez obalu8.71 Kilogram
Objem5.968 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428756822
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens