Danfoss logo
APP 3.5 RO pump

APP 3.5 Ex

180B3132

Prietok [gpm] [Max]: 15.5, Prietok [l/min] [Max]: 59.6, Tlak na vývode [barg] [Max]: 83, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1200, Otáčky [rpm] [max.]: 3000, Otáčky [rpm] [min.]: 700, Súlad s normou ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisÁNO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]700 rpm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionAPP 3.5 Ex
Materiál telesaDuplex
Materiál tesneniaNBR
Obsah batérieNo
OsvedčenieATEXCE
Otáčky [rpm] [max.]3000 rpm
Otáčky [rpm] [min.]700 rpm
Označenie CEYes
PopisAPP 3.5 EX
Popis výrobkuAPP pumps
Prietok [gpm] [Max]15.500 gal/min
Prietok [gpm] [Min]3.200 gal/min
Prietok [l/min] [Max]59.60 l/min
Prietok [l/min] [Min]12.40 l/min
Prietok [m3/h] [max.]3.50 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]0.70 m³/h
Prívodný tlak [barg] [Max]5.0 barg
Prívodný tlak [barg] [Min]0.5 barg
Prívodný tlak [psig] [Max]72.5 psig
Prívodný tlak [psig] [Min]7.3 psig
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Schválenie ULNo
Špičkový prívodný tlak [barg] [Max]10 barg
Špičkový prívodný tlak [psig] [Max]145 psig
Štandardné pripojenie prívoduBSPP
Štandardné pripojenie výpustuMetrický
Špecifické vybavenie
Hodnota
Štandardné pripojenie vývoduBSPP
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s normou ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]50 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolia [°C] [max.]50 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°F] [max.]122 °F
Teplota okolia [°F] [min.]32 °F
Tlak na vývode [barg] [Max]83 barg
Tlak na vývode [barg] [Min]20 barg
Tlak na vývode [psig] [Max]1200 psig
Tlak na vývode [psig] [Min]290 psig
Typ prívodného pripojeniaZávit
Typ vypúšťacieho pripojeniaZávit
Typ výrobkuAPP 1.5-3.5
Typ vývodného pripojeniaZávit
Typové označenieAPP 3.5 Ex
Úroveň akustického tlaku [dB(A)]81 dBA
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]3/4 in
Veľkosť pripojenia výpustu (metrický)M6
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]3/4 in
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm]274x151x137
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce]10,7x5,9x5,4
Zdvihový objem[cm³/ot.]20.54 cm³/rev
Zdvihový objem[palce³/ot.]1.25 in³/rev

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom8.974 Kilogram
Hmotnosť bez obalu8.959 Kilogram
Objem6.037 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428980371
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens