APP W 10,2
180B3080
Prietok [gpm] [Max]: 45.4, Prietok [l/min] [Max]: 174.9, Tlak na vývode [barg] [Max]: 83, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1200, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Otáčky [rpm] [min.]: 700
180B3080
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | ÁNO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Kontinuálne otáčky [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | APP W 10,2 |
| Materiál telesa | Duplex |
| Materiál tesnenia | NBR |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Otáčky [rpm] [max.] | 1800 rpm |
| Otáčky [rpm] [min.] | 700 rpm |
| Označenie CE | Yes |
| Popis | Pump for waste water |
| Popis výrobku | APP W pumps |
| Prietok [gpm] [Max] | 45.400 gal/min |
| Prietok [gpm] [Min] | 16.700 gal/min |
| Prietok [l/min] [Max] | 174.90 l/min |
| Prietok [l/min] [Min] | 64.30 l/min |
| Prietok [m3/h] [max.] | 10.50 m³/h |
| Prietok [m³/h] [min.] | 3.80 m³/h |
| Prívodný tlak [barg] [Max] | 5.0 barg |
| Prívodný tlak [barg] [Min] | 0.5 barg |
| Prívodný tlak [psig] [Max] | 72.5 psig |
| Prívodný tlak [psig] [Min] | 7.3 psig |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Čerpadlo |
| Schválenie UL | No |
| Špičkový prívodný tlak [barg] [Max] | 5 barg |
| Špičkový prívodný tlak [psig] [Max] | 73 psig |
| Štandardné pripojenie prívodu | Metrický |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Štandardné pripojenie výpustu | Metrický |
| Štandardné pripojenie vývodu | Metrický |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s normou ATEX | No |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Teplota média [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota média [°F] [min.] | 36 °F |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota okolia [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota okolia [°F] [min.] | 32 °F |
| Tlak na vývode [barg] [Max] | 83 barg |
| Tlak na vývode [barg] [Min] | 20 barg |
| Tlak na vývode [psig] [Max] | 1200 psig |
| Tlak na vývode [psig] [Min] | 290 psig |
| Typ prívodného pripojenia | Závit |
| Typ vypúšťacieho pripojenia | Závit |
| Typ výrobku | APP W 5.1-10.2 |
| Typ vývodného pripojenia | Závit |
| Typové označenie | APP W 10,2 |
| Úroveň akustického tlaku [dB(A)] | 78 dBA |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť pripojenia prívodu (metrický) | M42 |
| Veľkosť pripojenia výpustu (metrický) | M6 |
| Veľkosť pripojenia vývodu (metrický) | M42 |
| Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm] | 380x300x300 |
| Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce] | 14,9x11,8x11,8 |
| Zdvihový objem[cm³/ot.] | 100.50 cm³/rev |
| Zdvihový objem[palce³/ot.] | 6.13 in³/rev |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 35.876 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 31 Kilogram |
| Objem | 33.63 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162668153 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |