Danfoss logo
APP W 8.2 RO pump

APP W 8,2

180B3078

Prietok [gpm] [Max]: 36, Prietok [l/min] [Max]: 138.5, Tlak na vývode [barg] [Max]: 83, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1200, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Otáčky [rpm] [min.]: 700

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisÁNO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]700 rpm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionAPP W 8.2 Axial Piston Pump
Materiál telesaDuplex
Materiál tesneniaNBR
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Otáčky [rpm] [max.]1800 rpm
Otáčky [rpm] [min.]700 rpm
Označenie CEYes
PopisPump for waste water
Popis výrobkuAPP W pumps
Prietok [gpm] [Max]36.000 gal/min
Prietok [gpm] [Min]13.000 gal/min
Prietok [l/min] [Max]138.50 l/min
Prietok [l/min] [Min]50.00 l/min
Prietok [m3/h] [max.]8.30 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]3.00 m³/h
Prívodný tlak [barg] [Max]5.0 barg
Prívodný tlak [barg] [Min]0.5 barg
Prívodný tlak [psig] [Max]72.5 psig
Prívodný tlak [psig] [Min]7.3 psig
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Schválenie ULNo
Špičkový prívodný tlak [barg] [Max]5 barg
Špičkový prívodný tlak [psig] [Max]73 psig
Štandardné pripojenie prívoduMetrický
Špecifické vybavenie
Hodnota
Štandardné pripojenie výpustuMetrický
Štandardné pripojenie vývoduMetrický
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s normou ATEXNo
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota média [°C] [max.]50 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolia [°C] [max.]50 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°F] [max.]122 °F
Teplota okolia [°F] [min.]32 °F
Tlak na vývode [barg] [Max]83 barg
Tlak na vývode [barg] [Min]20 barg
Tlak na vývode [psig] [Max]1200 psig
Tlak na vývode [psig] [Min]290 psig
Typ prívodného pripojeniaZávit
Typ vypúšťacieho pripojeniaZávit
Typ výrobkuAPP W 5.1-10.2
Typ vývodného pripojeniaZávit
Typové označenieAPP W 8,2
Úroveň akustického tlaku [dB(A)]78 dBA
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu (metrický)M42
Veľkosť pripojenia výpustu (metrický)M6
Veľkosť pripojenia vývodu (metrický)M42
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm]380x300x300
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce]14,9x11,8x11,8
Zdvihový objem[cm³/ot.]80.40 cm³/rev
Zdvihový objem[palce³/ot.]4.91 in³/rev

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom36.304 Kilogram
Hmotnosť bez obalu33.809 Kilogram
Objem32.842 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162667293
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens