Danfoss logo
APP 21-1500 RO pump

APP 21/1500

180B3052

Prietok [gpm] [Max]: 97, Prietok [l/min] [Max]: 373.3, Tlak na vývode [barg] [Max]: 83, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1200, Otáčky [rpm] [max.]: 1500, Otáčky [rpm] [min.]: 700

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Cable length (EF000536)0
Dá sa vykonávať servisÁNO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]700 rpm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionAPP 21/1500 with flushing valve
Materiál telesaDuplex
Materiál tesneniaNBR
Medium temperature (continuous) (EF023182)50-50
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Otáčky [rpm] [max.]1500 rpm
Otáčky [rpm] [min.]700 rpm
Označenie CEYes
PopisPump for sea- or brackish water
Popis výrobkuAPP pumps
Prietok [gpm] [Max]97.000 gal/min
Prietok [gpm] [Min]43.800 gal/min
Prietok [l/min] [Max]373.30 l/min
Prietok [l/min] [Min]168.50 l/min
Prietok [m3/h] [max.]22.40 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]10.10 m³/h
Prívodný tlak [barg] [Max]5.0 barg
Prívodný tlak [barg] [Min]2.0 barg
Prívodný tlak [psig] [Max]72.5 psig
Prívodný tlak [psig] [Min]29.0 psig
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Schválenie ULNo
Špičkový prívodný tlak [barg] [Max]10 barg
Špičkový prívodný tlak [psig] [Max]145 psig
Štandardné pripojenie prívoduMetrický
Špecifické vybavenie
Hodnota
Štandardné pripojenie výpustuBSPP
Štandardné pripojenie vývoduMetrický
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s normou ATEXNo
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]50 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolia [°C] [max.]50 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°F] [max.]122 °F
Teplota okolia [°F] [min.]32 °F
Tlak na vývode [barg] [Max]83 barg
Tlak na vývode [barg] [Min]10 barg
Tlak na vývode [psig] [Max]1200 psig
Tlak na vývode [psig] [Min]145 psig
Typ prívodného pripojeniaZávit
Typ vypúšťacieho pripojeniaZávit
Typ výrobkuAPP 21-30
Typ vývodného pripojeniaZávit
Typové označenieAPP 21/1500
Úroveň akustického tlaku [dB(A)]85 dBA
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu (metrický)M60
Veľkosť pripojenia výpustu [palce]0.250 in
Veľkosť pripojenia vývodu (metrický)M60
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm]562x336x466
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce]22x13,2x18,3
Weight (EF000167)119.50
Zdvihový objem[cm³/ot.]256.00 cm³/rev
Zdvihový objem[palce³/ot.]15.62 in³/rev

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom119.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu105 Kilogram
Objem91.086 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162667361
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens