Danfoss logo
High-pressure pump for wastewater APP W HC 21

APP W HC 21/1000

180B5001

Prietok [gpm] [Max]: 91, Prietok [l/min] [Max]: 348.5, Tlak na vývode [barg] [Max]: 120, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1740, Otáčky [rpm] [max.]: 1000, Otáčky [rpm] [min.]: 500

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]500 rpm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionAPP W HC 21/1000
Materiál telesaDuplex
Materiál tesneniaNBR
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Otáčky [rpm] [max.]1000 rpm
Otáčky [rpm] [min.]500 rpm
Označenie CEYes
PopisPump for waste water
Popis výrobkuAPP W pumps
Prietok [gpm] [Max]91.000 gal/min
Prietok [gpm] [Min]47.600 gal/min
Prietok [l/min] [Max]348.50 l/min
Prietok [l/min] [Min]182.50 l/min
Prietok [m3/h] [max.]21.00 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]11.00 m³/h
Prívodný tlak [barg] [Max]5.0 barg
Prívodný tlak [barg] [Min]2.0 barg
Prívodný tlak [psig] [Max]72.5 psig
Prívodný tlak [psig] [Min]29.0 psig
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Schválenie ULNo
Špičkový prívodný tlak [barg] [Max]10 barg
Špičkový prívodný tlak [psig] [Max]145 psig
Štandardné pripojenie prívoduMetrický
Štandardné pripojenie výpustuBSPP
Špecifické vybavenie
Hodnota
Štandardné pripojenie vývoduMetrický
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s normou ATEXNo
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota média [°C] [max.]50 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolia [°C] [max.]50 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°F] [max.]122 °F
Teplota okolia [°F] [min.]32 °F
Tlak na vývode [barg] [Max]120 barg
Tlak na vývode [barg] [Min]30 barg
Tlak na vývode [psig] [Max]1740 psig
Tlak na vývode [psig] [Min]435 psig
Typ prívodného pripojeniaZávit
Typ vypúšťacieho pripojeniaZávit
Typ výrobkuAPP W HC 15-30
Typ vývodného pripojeniaZávit
Typové označenieAPP W HC 21/1000
Úroveň akustického tlaku [dB(A)]85 dBA
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu (metrický)M60
Veľkosť pripojenia výpustu [palce]0.250 in
Veľkosť pripojenia vývodu (metrický)M60
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm]380x300x300
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce]14,9x11,8x11,8
Zdvihový objem[cm³/ot.]362.00 cm³/rev
Zdvihový objem[palce³/ot.]22.09 in³/rev

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom118 Kilogram
Hmotnosť bez obalu102 Kilogram
Objem89.327 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162670651
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens