Danfoss logo
MPE 70 without motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7171

Montážna poloha: Vertikálny; Horizontálny, Menovitý výkon [HP]: 30, Menovitý výkon [kW]: 0, Otáčky [rpm] [min.]: 625, Otáčky [rpm] [max.]: 875, Výstupný prietok VT [m³/h] [Max]: 70, Výstupný prietok VT [gpm] [Max]: 308

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionMPE S 70
Menovitý výkon [HP]30.0 HP
Menovitý výkon [kW]0.0 kW
Montážna polohaHorizontálnyVertikálnyBare shafted
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Otáčky [rpm] [max.]875 rpm
Otáčky [rpm] [min.]625 rpm
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisMPE S 70
Popis výrobkuMPE
Product line14
Produktová skupinaEnergy Recovery Device
Schválenie ULNo
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuMPE 70
Typové označenieMPE S 70
V rozsahu WEEENo
Výstupný prietok VT [gpm] [Max]308 gal/min
Výstupný prietok VT [m³/h] [Max]70 m³/h

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom130 Kilogram
Hmotnosť bez obalu113.8 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem146.717 Liter
EAN/UPC5715162944516