Danfoss logo
MPE 70 with motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7066

Montážna poloha: Vertikálny, Menovitý výkon [HP]: 3, Menovitý výkon [kW]: 2.2, Otáčky [rpm] [min.]: 625, Otáčky [rpm] [max.]: 875, Výstupný prietok VT [m³/h] [Max]: 70, Výstupný prietok VT [gpm] [Max]: 308

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisÁNO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčný tlak LP vstup/výstup [barg] [Max]0.74 barg
Diferenčný tlak LP vstup/výstup [psig] [Max]10.7 psig
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Krútiaci moment motora pri menovitých otáčkach [Nm]22 N-m
Krútiaci moment motora pri menovitých otáčkach [Nmlbf*fl]16.1 lbf∙ft
Krútiaci moment štartovania [Nm] [max.]90.00 N-m
Krútiaci moment štartovania [Nmlbf*fl] [Max]66 lbf∙ft
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
Materiál tesneniaNBR
Menovitý výkon [HP]3.0 HP
Menovitý výkon [kW]2.2 kW
Montážna polohaVertikálny
Napätie motora380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Obsah batérieNo
Okolitá teplota motora [°C] [Max]40 °C
Okolitá teplota motora [°F] [Max]104 °F
OsvedčenieCE
Otáčky [rpm] [max.]875 rpm
Otáčky [rpm] [min.]625 rpm
Označenie CEYes
Póly motora6
PopisMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
Popis výrobkuMPE
Povolený pracovný krútiaci moment [librostopa] [Max]11 lbf∙ft
Povolený pracovný krútiaci moment [Nm] [Max]15 N-m
Povolený pracovný prietok vstupu NT [gpm] [Max]308 gal/min
Povolený pracovný prietok vstupu NT [m³/h] [Max]70 m³/h
Prietok [gpm] [Min]220.000 gal/min
Prietok [m³/h] [min.]50.00 m³/h
Prietok mazania pri 60 [m³/h] [Max]1.20 m³/h
Prietok mazania pri 871 [gpm] [Max]5.3 gal/min
Product line14
Produktová skupinaZariadenie na rekuperáciu energie
Prúd motora [A]5.7 A
Schválenie ULNo
Špičkový prietok na vstupe LP [gpm]462 gal/min
Špičkový prietok na vstupe LP [m³/h]105 m³/h
Špičkový prívodný tlak NT [barg]10 barg
Špičkový prívodný tlak NT [psig]145 psig
Štandardné pripojenie prívodu VTVictaulic
Špecifické vybavenie
Hodnota
Štandardné pripojenie výpustuMetrický
Štandardné pripojenie vývodu NTVictaulic
Štandardné pripojenie vývodu VTVictaulic
Štandardný motorIEC
Statický skúšobný tlak VT vstup/výstup [barg] [Max]108 barg
Statický skúšobný tlak VT vstup/výstup [psig] [Max]1566 psig
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota média [°C] [max.]40 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]104 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolia [°C] [max.]50 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°F] [max.]122 °F
Teplota okolia [°F] [min.]32 °F
Tlak na prívode NT [barg] [Max]5 barg
Tlak na prívode NT [psig] [Max]72 psig
Tlak na prívode VT, prerušovaný [barg] [Min]2 barg
Tlak na prívode VT, prerušovaný [psig] [Min]29 psig
Tlak na výstupe HP [barg] [Min]40 barg
Tlak na výstupe HP [psig] [Min]580 psig
Tlak na vývode VT [barg] [Max]83 barg
Tlak na vývode VT [psig] [Max]1200 psig
Tlakový rozdiel VT vstup/výstup [barg] [Max]0.66 barg
Tlakový rozdiel VT vstup/výstup [psig] [Max]9.6 psig
Trieda izolácie motoraB
Trieda ochrany IPIP55
Typ materiáluDuplexSuper Duplex
Typ vypúšťacieho pripojeniaBSPP
Typ výrobkuMPE 70
Typové označenieMPE S 70
Úroveň akustického tlaku [dB(A)]85 dBA
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu VT [palce]3.000 in
Veľkosť pripojenia výpustu [palce]0.250 in
Veľkosť pripojenia vývodu NT [palce]3.000 in
Veľkosť pripojenia vývodu VT [palce]3.000 in
Veľkosť rámu motoraIEC 112
Vstup/výstup NT, max. statický skúšobný tlak [barg]13 barg
Vstup/výstup NT, max. statický skúšobný tlak [psig]189 psig
Výstupný prietok VT [gpm] [Max]308 gal/min
Výstupný prietok VT [m³/h] [Max]70 m³/h

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom193.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu150 Kilogram
Objem518.4 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162286166
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens