ISAVE 70
180F7040
Montážna poloha: Vertikálny, Výstupný prietok VT [m³/h] [Max]: 70, Výstupný prietok VT [gpm] [Max]: 308, Menovitý výkon [HP]: 30, Menovitý výkon [kW]: 18.5
180F7040
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | ÁNO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Krútiaci moment motora pri menovitých otáčkach [Nm] | 177 N-m |
| Krútiaci moment motora pri menovitých otáčkach [Nmlbf*fl] | 130.5 lbf∙ft |
| Krútiaci moment štartovania [Nm] [max.] | 180.00 N-m |
| Krútiaci moment štartovania [Nmlbf*fl] [Max] | 132 lbf∙ft |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | iSave70 Vertical IEC200L 18.5kW 6p 50Hz |
| Materiál tesnenia | NBR |
| Menovitý výkon [HP] | 30.0 HP |
| Menovitý výkon [kW] | 18.5 kW |
| Montážna poloha | Vertikálny |
| Napätie motora | 380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz |
| Obsah batérie | No |
| Okolitá teplota motora [°C] [Max] | 40 °C |
| Okolitá teplota motora [°F] [Max] | 104 °F |
| Osvedčenie | CE |
| Otáčky [rpm] [max.] | 875 rpm |
| Otáčky [rpm] [min.] | 650 rpm |
| Označenie CE | Yes |
| Póly motora | 6 |
| Popis | iSave70 Vertical IEC200L 18.5kW 6p 50Hz |
| Popis výrobku | iSave |
| Povolený pracovný krútiaci moment [librostopa] [Max] | 140 lbf∙ft |
| Povolený pracovný krútiaci moment [Nm] [Max] | 190 N-m |
| Povolený pracovný prietok vstupu NT [gpm] [Max] | 308 gal/min |
| Povolený pracovný prietok vstupu NT [m³/h] [Max] | 70 m³/h |
| Povolený pracovný tlak vstupu NT [barg] [Min] | 2 barg |
| Povolený pracovný tlak vstupu NT [psig] [Min] | 29 psig |
| Prietok [gpm] [Min] | 220.000 gal/min |
| Prietok [m³/h] [min.] | 50.00 m³/h |
| Prietok mazania pri 60 [m³/h] [Max] | 1.50 m³/h |
| Prietok mazania pri 871 [gpm] [Max] | 6.6 gal/min |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Energy Recovery Device |
| Prúd motora [A] | 37.0 A |
| Schválenie UL | No |
| Špičkový prívodný tlak NT [barg] | 10 barg |
| Špičkový prívodný tlak NT [psig] | 145 psig |
| Štandardné pripojenie prívodu NT | Victaulic |
| Štandardné pripojenie prívodu VT | Victaulic |
| Štandardné pripojenie výpustu | Metrický |
| Štandardné pripojenie vývodu VT | Victaulic |
| Štandardný motor | IEC |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Statický skúšobný tlak VT vstup/výstup [barg] [Max] | 108 barg |
| Statický skúšobný tlak VT vstup/výstup [psig] [Max] | 1566 psig |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota média [°C] [max.] | 35 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Teplota média [°F] [max.] | 95 °F |
| Teplota média [°F] [min.] | 36 °F |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota okolia [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota okolia [°F] [min.] | 32 °F |
| Tlak na prívode NT [barg] [Max] | 5 barg |
| Tlak na prívode NT [psig] [Max] | 72 psig |
| Tlak na prívode VT [barg] [Min] | 40 barg |
| Tlak na prívode VT [psig] [Min] | 580 psig |
| Tlak na prívode VT, prerušovaný [barg] [Min] | 2 barg |
| Tlak na prívode VT, prerušovaný [psig] [Min] | 29 psig |
| Tlak na vývode VT [barg] [Max] | 83 barg |
| Tlak na vývode VT [psig] [Max] | 1200 psig |
| Tlakový rozdiel VT vstup/výstup [barg] [Max] | 5.00 barg |
| Tlakový rozdiel VT vstup/výstup [psig] [Max] | 72.0 psig |
| Trieda izolácie motora | B |
| Trieda ochrany IP | IP55 |
| Typ materiálu | DuplexSuper Duplex |
| Typ vypúšťacieho pripojenia | BSPP |
| Typ výrobku | iSave 50-70 |
| Typové označenie | ISAVE 70 |
| Úroveň akustického tlaku [dB(A)] | 86 dBA |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť pripojenia prívodu NT [palce] | 3.000 in |
| Veľkosť pripojenia prívodu VT [palce] | 3.000 in |
| Veľkosť pripojenia výpustu [palce] | 0.250 in |
| Veľkosť pripojenia vývodu NT [palce] | 3.000 in |
| Veľkosť pripojenia vývodu VT [palce] | 3.000 in |
| Veľkosť rámu motora | 200L |
| Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm] | 2150x720x1025 |
| Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce] | 84,3x28,2x40,2 |
| Vstup/výstup NT pri max. prietoku [barg] | 1 barg |
| Vstup/výstup NT pri max. prietoku [psig] | 11 psig |
| Vstup/výstup NT, max. statický skúšobný tlak [barg] | 13 barg |
| Vstup/výstup NT, max. statický skúšobný tlak [psig] | 189 psig |
| Výstupný prietok VT [gpm] [Max] | 308 gal/min |
| Výstupný prietok VT [m³/h] [Max] | 70 m³/h |
| Základný rám | Nehrdzavejúca oceľ |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 698 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 614.16 Kilogram |
| Objem | 1624.104 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675823 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |