Danfoss logo
iSave 50-70 horizontal with motor

Zariadenie na rekuperáciu energie, ISAVE 70

180F7025

Montážna poloha: Horizontálny, Výstupný prietok VT [m³/h] [Max]: 70, Výstupný prietok VT [gpm] [Max]: 308, Menovitý výkon [HP]: 30, Menovitý výkon [kW]: 18.5

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisÁNO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Krútiaci moment motora pri menovitých otáčkach [Nm]177 N-m
Krútiaci moment motora pri menovitých otáčkach [Nmlbf*fl]130.5 lbf∙ft
Krútiaci moment štartovania [Nm] [max.]180.00 N-m
Krútiaci moment štartovania [Nmlbf*fl] [Max]132 lbf∙ft
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptioniSave70 Horizontal IEC200L 18.5 kW 50Hz
Materiál tesneniaNBR
Menovitý výkon [HP]30.0 HP
Menovitý výkon [kW]18.5 kW
Montážna polohaHorizontálny
Napätie motora380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Obsah batérieNo
Okolitá teplota motora [°C] [Max]40 °C
Okolitá teplota motora [°F] [Max]104 °F
OsvedčenieCE
Otáčky [rpm] [max.]875 rpm
Otáčky [rpm] [min.]650 rpm
Označenie CEYes
Póly motora6
PopisiSave70 Horizontal IEC200L 18.5 kW 50Hz
Popis výrobkuiSave
Povolený pracovný krútiaci moment [librostopa] [Max]140 lbf∙ft
Povolený pracovný krútiaci moment [Nm] [Max]190 N-m
Povolený pracovný prietok vstupu NT [gpm] [Max]308 gal/min
Povolený pracovný prietok vstupu NT [m³/h] [Max]70 m³/h
Povolený pracovný tlak vstupu NT [barg] [Min]2 barg
Povolený pracovný tlak vstupu NT [psig] [Min]29 psig
Prietok [gpm] [Min]220.000 gal/min
Prietok [m³/h] [min.]50.00 m³/h
Prietok mazania pri 60 [m³/h] [Max]1.50 m³/h
Prietok mazania pri 871 [gpm] [Max]6.6 gal/min
Product line14
Produktová skupinaZariadenie na rekuperáciu energie
Prúd motora [A]37.0 A
Schválenie ULNo
Špičkový prívodný tlak NT [barg]10 barg
Špičkový prívodný tlak NT [psig]145 psig
Štandardné pripojenie prívodu NTVictaulic
Štandardné pripojenie prívodu VTVictaulic
Štandardné pripojenie výpustuMetrický
Štandardné pripojenie vývodu VTVictaulic
Štandardný motorIEC
Špecifické vybavenie
Hodnota
Statický skúšobný tlak VT vstup/výstup [barg] [Max]108 barg
Statický skúšobný tlak VT vstup/výstup [psig] [Max]1566 psig
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota média [°C] [max.]35 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]95 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolia [°C] [max.]50 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°F] [max.]122 °F
Teplota okolia [°F] [min.]32 °F
Tlak na prívode NT [barg] [Max]5 barg
Tlak na prívode NT [psig] [Max]72 psig
Tlak na prívode VT [barg] [Min]40 barg
Tlak na prívode VT [psig] [Min]580 psig
Tlak na prívode VT, prerušovaný [barg] [Min]2 barg
Tlak na prívode VT, prerušovaný [psig] [Min]29 psig
Tlak na vývode VT [barg] [Max]83 barg
Tlak na vývode VT [psig] [Max]1200 psig
Tlakový rozdiel VT vstup/výstup [barg] [Max]5.00 barg
Tlakový rozdiel VT vstup/výstup [psig] [Max]72.0 psig
Trieda izolácie motoraB
Trieda ochrany IPIP55
Typ materiáluDuplexSuper Duplex
Typ vypúšťacieho pripojeniaBSPP
Typ výrobkuiSave 50-70
Typové označenieISAVE 70
Úroveň akustického tlaku [dB(A)]86 dBA
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu NT [palce]3.000 in
Veľkosť pripojenia prívodu VT [palce]3.000 in
Veľkosť pripojenia výpustu [palce]0.250 in
Veľkosť pripojenia vývodu NT [palce]3.000 in
Veľkosť pripojenia vývodu VT [palce]3.000 in
Veľkosť rámu motora200L
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm]1907x622x819
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce]74,8x24,4x32,1
Vstup/výstup NT pri max. prietoku [barg]1 barg
Vstup/výstup NT pri max. prietoku [psig]11 psig
Vstup/výstup NT, max. statický skúšobný tlak [barg]13 barg
Vstup/výstup NT, max. statický skúšobný tlak [psig]189 psig
Výstupný prietok VT [gpm] [Max]308 gal/min
Výstupný prietok VT [m³/h] [Max]70 m³/h
Základný rámNehrdzavejúca oceľ

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom512 Kilogram
Hmotnosť bez obalu445.36 Kilogram
Objem1019.904 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162673140
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens