Danfoss logo
iSave 21 Plus with motor_Horizontal

Zariadenie na rekuperáciu energie, iSave 21 Plus

180F7016

Montážna poloha: Vertikálny; Horizontálny, Výstupný prietok VT [m³/h] [Max]: 22, Výstupný prietok VT [gpm] [Max]: 96, Menovitý výkon [HP]: 7.5, Menovitý výkon [kW]: 5.5

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisÁNO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Krútiaci moment motora pri menovitých otáčkach [Nm]36 N-m
Krútiaci moment motora pri menovitých otáčkach [Nmlbf*fl]26.5 lbf∙ft
Krútiaci moment motora pri min. otáčkach [Nm]27 N-m
Krútiaci moment motora pri min. otáčkach [Nmlbf*fl]20.0 lbf∙ft
Krútiaci moment štartovania [Nm] [max.]10.00 N-m
Krútiaci moment štartovania [Nmlbf*fl] [Max]37 lbf∙ft
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptioniSave21 Plus IEC132 5,5kW 4p 50/60Hz IE3
Materiál tesneniaNBR
Menovitý výkon [HP]7.5 HP
Menovitý výkon [kW]5.5 kW
Montážna polohaHorizontálnyVertikálny
Napätie motora380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Obsah batérieNo
Okolitá teplota motora [°C] [Max]40 °C
Okolitá teplota motora [°F] [Max]104 °F
OsvedčenieCE
Otáčky [rpm] [max.]1500 rpm
Otáčky [rpm] [min.]500 rpm
Označenie CEYes
Póly motora4
PopisiSave with IEC motor
Popis výrobkuiSave
Povolený pracovný krútiaci moment [librostopa] [Max]36 lbf∙ft
Povolený pracovný krútiaci moment [Nm] [Max]49 N-m
Povolený pracovný prietok vstupu NT [gpm] [Max]145 gal/min
Povolený pracovný prietok vstupu NT [m³/h] [Max]33 m³/h
Prietok [gpm] [Min]26.000 gal/min
Prietok [m³/h] [min.]6.00 m³/h
Prietok mazania pri 60 [m³/h] [Max]0.40 m³/h
Prietok mazania pri 871 [gpm] [Max]1.8 gal/min
Product line14
Produktová skupinaZariadenie na rekuperáciu energie
Prúd motora [A]11.0 A
Schválenie ULNo
Špičkový prívodný tlak NT [barg]10 barg
Špičkový prívodný tlak NT [psig]145 psig
Štandardné pripojenie prívodu NTVictaulic
Štandardné pripojenie prívodu VTVictaulic
Štandardné pripojenie vývodu VTVictaulic
Štandardný motorIEC
Špecifické vybavenie
Hodnota
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota média [°C] [max.]40 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]104 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolia [°C] [max.]50 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°F] [max.]122 °F
Teplota okolia [°F] [min.]32 °F
Tlak na prívode NT [barg] [Max]5 barg
Tlak na prívode NT [psig] [Max]72 psig
Tlak na prívode VT [barg] [Max]83 barg
Tlak na prívode VT [barg] [Min]15 barg
Tlak na prívode VT [psig] [Max]1200 psig
Tlak na prívode VT [psig] [Min]290 psig
Tlak na prívode VT, prerušovaný [barg] [Min]3 barg
Tlak na prívode VT, prerušovaný [psig] [Min]44 psig
Tlak na vývode NT [barg] [Min]1 barg
Tlak na vývode NT [psig] [Min]15 psig
Tlak na vývode VT [barg] [Max]83 barg
Tlak na vývode VT [psig] [Max]1200 psig
Tlakový rozdiel VT vstup/výstup [barg] [Max]5.00 barg
Tlakový rozdiel VT vstup/výstup [psig] [Max]72.0 psig
Trieda izolácie motoraB
Trieda ochrany IPIP55
Typ materiáluDuplexSuper Duplex
Typ výrobkuISAVE 21 PLUS
Typové označenieiSave 21 Plus
Úroveň akustického tlaku [dB(A)]78 dBA
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu NT [palce]2.000 in
Veľkosť pripojenia prívodu VT [palce]2.000 in
Veľkosť pripojenia vývodu NT [palce]2.000 in
Veľkosť pripojenia vývodu VT [palce]2.000 in
Veľkosť rámu motora132S
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm]1200x800x550
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce]47,1x31,4x21,6
Vstup/výstup NT pri max. prietoku [barg]1 barg
Vstup/výstup NT pri max. prietoku [psig]13 psig
Výstupný prietok VT [gpm] [Max]96 gal/min
Výstupný prietok VT [m³/h] [Max]22 m³/h
Základný rámNehrdzavejúca oceľ

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom150 Kilogram
Hmotnosť bez obalu95.4 Kilogram
Objem518.4 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162672839
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens