ISAVE 40
180F7004
Montážna poloha: Horizontálny, Výstupný prietok VT [m³/h] [Max]: 41, Výstupný prietok VT [gpm] [Max]: 181, Menovitý výkon [HP]: 20, Menovitý výkon [kW]: 15
180F7004
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | ÁNO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Krútiaci moment motora pri menovitých otáčkach [Nm] | 146 N-m |
| Krútiaci moment motora pri menovitých otáčkach [Nmlbf*fl] | 107.7 lbf∙ft |
| Krútiaci moment motora pri min. otáčkach [Nm] | 129 N-m |
| Krútiaci moment motora pri min. otáčkach [Nmlbf*fl] | 95.0 lbf∙ft |
| Krútiaci moment štartovania [Nm] [max.] | 150.00 N-m |
| Krútiaci moment štartovania [Nmlbf*fl] [Max] | 110 lbf∙ft |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | iSave 40 with 15kW motor, horizontal |
| Materiál tesnenia | NBR |
| Menovitý výkon [HP] | 20.0 HP |
| Menovitý výkon [kW] | 15.0 kW |
| Montážna poloha | Horizontálny |
| Napätie motora | 380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz |
| Obsah batérie | No |
| Okolitá teplota motora [°C] [Max] | 40 °C |
| Okolitá teplota motora [°F] [Max] | 104 °F |
| Osvedčenie | CE |
| Otáčky [rpm] [max.] | 1200 rpm |
| Otáčky [rpm] [min.] | 600 rpm |
| Označenie CE | Yes |
| Póly motora | 6 |
| Popis | iSave with IEC motor |
| Popis výrobku | iSave |
| Povolený pracovný krútiaci moment [librostopa] [Max] | 75 lbf∙ft |
| Povolený pracovný krútiaci moment [Nm] [Max] | 102 N-m |
| Povolený pracovný prietok vstupu NT [gpm] [Max] | 295 gal/min |
| Povolený pracovný prietok vstupu NT [m³/h] [Max] | 67 m³/h |
| Prietok [gpm] [Min] | 92.000 gal/min |
| Prietok [m³/h] [min.] | 21.00 m³/h |
| Prietok mazania pri 60 [m³/h] [Max] | 0.80 m³/h |
| Prietok mazania pri 871 [gpm] [Max] | 3.5 gal/min |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Energy Recovery Device |
| Prúd motora [A] | 30.0 A |
| Schválenie UL | No |
| Špičkový prívodný tlak NT [barg] | 10 barg |
| Špičkový prívodný tlak NT [psig] | 145 psig |
| Štandardné pripojenie prívodu NT | Victaulic |
| Štandardné pripojenie prívodu VT | Victaulic |
| Štandardné pripojenie výpustu | BSPP |
| Štandardné pripojenie vývodu VT | Victaulic |
| Štandardný motor | IEC |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota média [°C] [max.] | 40 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Teplota média [°F] [max.] | 104 °F |
| Teplota média [°F] [min.] | 36 °F |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota okolia [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota okolia [°F] [min.] | 32 °F |
| Tlak na prívode NT [barg] [Max] | 5 barg |
| Tlak na prívode NT [psig] [Max] | 72 psig |
| Tlak na prívode VT [barg] [Max] | 83 barg |
| Tlak na prívode VT [barg] [Min] | 20 barg |
| Tlak na prívode VT [psig] [Max] | 1200 psig |
| Tlak na prívode VT [psig] [Min] | 290 psig |
| Tlak na prívode VT, prerušovaný [barg] [Min] | 3 barg |
| Tlak na prívode VT, prerušovaný [psig] [Min] | 44 psig |
| Tlak na vývode NT [barg] [Min] | 1 barg |
| Tlak na vývode NT [psig] [Min] | 15 psig |
| Tlak na vývode VT [barg] [Max] | 83 barg |
| Tlak na vývode VT [psig] [Max] | 1200 psig |
| Tlakový rozdiel VT vstup/výstup [barg] [Max] | 5.00 barg |
| Tlakový rozdiel VT vstup/výstup [psig] [Max] | 72.0 psig |
| Trieda izolácie motora | B |
| Trieda ochrany IP | IP55 |
| Typ materiálu | DuplexSuper Duplex |
| Typ vypúšťacieho pripojenia | BSPP |
| Typ výrobku | iSave 40 |
| Typové označenie | ISAVE 40 |
| Úroveň akustického tlaku [dB(A)] | 84 dBA |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť pripojenia prívodu NT [palce] | 3.000 in |
| Veľkosť pripojenia prívodu VT [palce] | 3.000 in |
| Veľkosť pripojenia výpustu [palce] | 0.250 in |
| Veľkosť pripojenia vývodu NT [palce] | 3.000 in |
| Veľkosť pripojenia vývodu VT [palce] | 3.000 in |
| Veľkosť rámu motora | 180L |
| Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm] | 1460x530x740 |
| Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce] | 57,3x20,8x29 |
| Vstup/výstup NT pri max. prietoku [barg] | 1 barg |
| Vstup/výstup NT pri max. prietoku [psig] | 18 psig |
| Výstupný prietok VT [gpm] [Max] | 181 gal/min |
| Výstupný prietok VT [m³/h] [Max] | 41 m³/h |
| Základný rám | Nehrdzavejúca oceľ |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 330 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 295 Kilogram |
| Objem | 730.36 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675540 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |