Danfoss logo
iSave 40 energy recovery device - horizontal

Zariadenie na rekuperáciu energie, ISAVE 40

180F7001

Montážna poloha: Horizontálny, Výstupný prietok VT [m³/h] [Max]: 41, Výstupný prietok VT [gpm] [Max]: 181, Menovitý výkon [HP]: 15, Menovitý výkon [kW]: 11

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisÁNO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Krútiaci moment motora pri menovitých otáčkach [Nm]108 N-m
Krútiaci moment motora pri menovitých otáčkach [Nmlbf*fl]80.0 lbf∙ft
Krútiaci moment motora pri min. otáčkach [Nm]95 N-m
Krútiaci moment motora pri min. otáčkach [Nmlbf*fl]70.0 lbf∙ft
Krútiaci moment štartovania [Nm] [max.]150.00 N-m
Krútiaci moment štartovania [Nmlbf*fl] [Max]110 lbf∙ft
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptioniSave 40 Horiz. IEC160 11kW 6p 50Hz IE3
Materiál tesneniaNBR
Menovitý výkon [HP]15.0 HP
Menovitý výkon [kW]11.0 kW
Montážna polohaHorizontálny
Napätie motora380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Obsah batérieNo
Okolitá teplota motora [°C] [Max]40 °C
Okolitá teplota motora [°F] [Max]104 °F
OsvedčenieCE
Otáčky [rpm] [max.]1200 rpm
Otáčky [rpm] [min.]600 rpm
Označenie CEYes
Póly motora6
PopisiSave with IEC motor
Popis výrobkuiSave
Povolený pracovný krútiaci moment [librostopa] [Max]75 lbf∙ft
Povolený pracovný krútiaci moment [Nm] [Max]102 N-m
Povolený pracovný prietok vstupu NT [gpm] [Max]295 gal/min
Povolený pracovný prietok vstupu NT [m³/h] [Max]67 m³/h
Prietok [gpm] [Min]92.000 gal/min
Prietok [m³/h] [min.]21.00 m³/h
Prietok mazania pri 60 [m³/h] [Max]0.80 m³/h
Prietok mazania pri 871 [gpm] [Max]3.5 gal/min
Product line14
Produktová skupinaZariadenie na rekuperáciu energie
Prúd motora [A]22.0 A
Schválenie ULNo
Špičkový prívodný tlak NT [barg]10 barg
Špičkový prívodný tlak NT [psig]145 psig
Štandardné pripojenie prívodu NTVictaulic
Štandardné pripojenie prívodu VTVictaulic
Štandardné pripojenie výpustuBSPP
Štandardné pripojenie vývodu VTVictaulic
Štandardný motorIEC
Špecifické vybavenie
Hodnota
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota média [°C] [max.]40 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]104 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolia [°C] [max.]50 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°F] [max.]122 °F
Teplota okolia [°F] [min.]32 °F
Tlak na prívode NT [barg] [Max]5 barg
Tlak na prívode NT [psig] [Max]72 psig
Tlak na prívode VT [barg] [Max]83 barg
Tlak na prívode VT [barg] [Min]20 barg
Tlak na prívode VT [psig] [Max]1200 psig
Tlak na prívode VT [psig] [Min]290 psig
Tlak na prívode VT, prerušovaný [barg] [Min]3 barg
Tlak na prívode VT, prerušovaný [psig] [Min]44 psig
Tlak na vývode NT [barg] [Min]1 barg
Tlak na vývode NT [psig] [Min]15 psig
Tlak na vývode VT [barg] [Max]83 barg
Tlak na vývode VT [psig] [Max]1200 psig
Tlakový rozdiel VT vstup/výstup [barg] [Max]5.00 barg
Tlakový rozdiel VT vstup/výstup [psig] [Max]72.0 psig
Trieda izolácie motoraB
Trieda ochrany IPIP55
Typ materiáluDuplexSuper Duplex
Typ vypúšťacieho pripojeniaBSPP
Typ výrobkuiSave 40
Typové označenieISAVE 40
Úroveň akustického tlaku [dB(A)]84 dBA
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu NT [palce]3.000 in
Veľkosť pripojenia prívodu VT [palce]3.000 in
Veľkosť pripojenia výpustu [palce]0.250 in
Veľkosť pripojenia vývodu NT [palce]3.000 in
Veľkosť pripojenia vývodu VT [palce]3.000 in
Veľkosť rámu motora160L
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm]1460x530x740
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce]57,3x20,8x29
Vstup/výstup NT pri max. prietoku [barg]1 barg
Vstup/výstup NT pri max. prietoku [psig]18 psig
Výstupný prietok VT [gpm] [Max]181 gal/min
Výstupný prietok VT [m³/h] [Max]41 m³/h
Základný rámNehrdzavejúca oceľ

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom342 Kilogram
Hmotnosť bez obalu300 Kilogram
Objem669.9 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162673447
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens