APM 2,0
180F1101
Prietok [l/min] [Max]: 36.4, Prietok [m3/h] [max.]: 2.1, Prietok [gpm] [Max]: 9.6, Otáčky [rpm] [max.]: 3450, Povolený pracovný krútiaci moment [Nm] [Max]: 12, Povolený pracovný krútiaci moment [librostopa] [Max]: 9
180F1101
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Dá sa vykonávať servis | ÁNO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | APM 2.0 (10 ccm) |
| Materiál telesa | Duplex |
| Materiál tesnenia | NBR |
| Menovitý výkon [HP] | 5.7 HP |
| Menovitý výkon [kW] | 4.2 kW |
| Obsah batérie | No |
| Otáčky [rpm] [max.] | 3450 rpm |
| Otáčky [rpm] [min.] | 700 rpm |
| Označenie CE | No |
| Popis | APM 2.0 (10 CCM) |
| Popis výrobku | APM |
| Povolený pracovný krútiaci moment [librostopa] [Max] | 9 lbf∙ft |
| Povolený pracovný krútiaci moment [Nm] [Max] | 12 N-m |
| Prietok [gpm] [Max] | 9.600 gal/min |
| Prietok [l/min] [Max] | 36.40 l/min |
| Prietok [m3/h] [max.] | 2.10 m³/h |
| Prívodný tlak [barg] [Max] | 80.0 barg |
| Prívodný tlak [barg] [Min] | 10.0 barg |
| Prívodný tlak [psig] [Max] | 1160.0 psig |
| Prívodný tlak [psig] [Min] | 145.0 psig |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Energy Recovery Device |
| Schválenie UL | No |
| Smer | CCW |
| Štandardné pripojenie prívodu | BSPP |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Štandardné pripojenie výpustu | Metrický |
| Štandardné pripojenie vývodu | BSPP |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota média [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Teplota média [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota média [°F] [min.] | 36 °F |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota okolia [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota okolia [°F] [min.] | 32 °F |
| Tlak na vývode [barg] [Max] | 5 barg |
| Tlak na vývode [barg] [Min] | 1 barg |
| Tlak na vývode [psig] [Max] | 72 psig |
| Tlak na vývode [psig] [Min] | 8 psig |
| Typ prívodného pripojenia | Závit |
| Typ vypúšťacieho pripojenia | Závit |
| Typ výrobku | APM 1.8-2.9 |
| Typ vývodného pripojenia | Závit |
| Typové označenie | APM 2,0 |
| Úroveň akustického tlaku [dB(A)] | 77 dBA |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 1/2 in |
| Veľkosť pripojenia výpustu (metrický) | M6 |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 3/4 in |
| Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm] | 274x151x142 |
| Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce] | 10,7x5,9x5,9 |
| Zdvihový objem[cm³/ot.] | 10.00 cm³/rev |
| Zdvihový objem[palce³/ot.] | 0.61 in³/rev |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 9.191 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 8.29 Kilogram |
| Objem | 5.858 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670262 |
| Proposition 65 | No significant risk |