Danfoss logo
APM 1.8– 2.9 motor

APM 1,8

180F1100

Prietok [l/min] [Max]: 33.9, Prietok [m3/h] [max.]: 2, Prietok [gpm] [Max]: 9, Otáčky [rpm] [max.]: 3450, Povolený pracovný krútiaci moment [Nm] [Max]: 11, Povolený pracovný krútiaci moment [librostopa] [Max]: 8

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisÁNO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionAPM 1.8 (9.4 ccm)
Materiál telesaDuplex
Materiál tesneniaNBR
Menovitý výkon [HP]5.2 HP
Menovitý výkon [kW]3.9 kW
Obsah batérieNo
Otáčky [rpm] [max.]3450 rpm
Otáčky [rpm] [min.]700 rpm
Označenie CENo
PopisAPM 1.8 (9.4 CCM)
Popis výrobkuAPM
Povolený pracovný krútiaci moment [librostopa] [Max]8 lbf∙ft
Povolený pracovný krútiaci moment [Nm] [Max]11 N-m
Prietok [gpm] [Max]9.000 gal/min
Prietok [l/min] [Max]33.90 l/min
Prietok [m3/h] [max.]2.00 m³/h
Prívodný tlak [barg] [Max]80.0 barg
Prívodný tlak [barg] [Min]10.0 barg
Prívodný tlak [psig] [Max]1160.0 psig
Prívodný tlak [psig] [Min]145.0 psig
Product line14
Produktová skupinaEnergy Recovery Device
Schválenie ULNo
SmerCCW
Štandardné pripojenie prívoduBSPP
Špecifické vybavenie
Hodnota
Štandardné pripojenie výpustuMetrický
Štandardné pripojenie vývoduBSPP
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota média [°C] [max.]50 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolia [°C] [max.]50 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°F] [max.]122 °F
Teplota okolia [°F] [min.]32 °F
Tlak na vývode [barg] [Max]5 barg
Tlak na vývode [barg] [Min]1 barg
Tlak na vývode [psig] [Max]72 psig
Tlak na vývode [psig] [Min]8 psig
Typ prívodného pripojeniaZávit
Typ vypúšťacieho pripojeniaZávit
Typ výrobkuAPM 1.8-2.9
Typ vývodného pripojeniaZávit
Typové označenieAPM 1,8
Úroveň akustického tlaku [dB(A)]77 dBA
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]1/2 in
Veľkosť pripojenia výpustu (metrický)M6
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]3/4 in
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [mm]274x151x141
Vonkajšie rozmery balenia D x Š x V [palce]10,7x5,9x5,8
Zdvihový objem[cm³/ot.]9.31 cm³/rev
Zdvihový objem[palce³/ot.]0.57 in³/rev

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9.139 Kilogram
Hmotnosť bez obalu8.29 Kilogram
Objem6.053 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162670187
Proposition 65No significant risk