Snímač teploty, MBT 5250, 200 mm, G, 1/2
084Z8043
Teplotný rozsah [°C]: -50 - 200, Typ prvku snímača: Pt, Odporový článok snímača [Ohm]: 100, Materiál ochrannej trubice: AISI 316 TI
084Z8043
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka vložky [mm] | 200 mm |
| Dĺžka vložky [palce] | 7.900 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Elektrické pripojenie | Angular connector |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec a samica |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | MBT 5250-0000-200-220 |
| Materiál ochrannej trubice | AISI 316 TI |
| Materiál prípoja | Nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál procesného pripojenia | Nehrdzavejúca oceľ |
| Max. teplota okolia [°C] | 125 °C |
| Max. teplota okolia [°F] | 257 °F |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Názov výrobku | Snímač teploty |
| Obsah batérie | No |
| Odporový článok snímača [Ohm] | 100 Ohm |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Počet svoriek [ks] | 3 pc |
| Priemer ochrannej trubice [mm] | 8.0 mm |
| Priemer ochrannej trubice [palce] | 0.315 in |
| Procesné pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Snímače |
| Prvok snímača [ks] | 1 pc |
| Rozsah merania [°C] [max.] | 200 °C |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah merania [°C] [min.] | -50 °C |
| Rozsah merania [°F] [max.] | 392 °F |
| Rozsah merania [°F] [min.] | -58 °F |
| SCIP dokumentácia č. | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | MBT 3250/3260/5250/5260 |
| Štandardné elektrické pripojenie | EN 175301-803-A |
| Štandardné procesné pripojenie | ISO 228-1-A |
| Štandardný prípoj | ISO 228 |
| Štandardný prvok snímača | EN 60751 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 392 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Tolerancia prvku snímača | Trieda B |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ prípoja | G |
| Typ procesného pripojenia | G |
| Typ prvku snímača | Pt |
| Typ vložky | Pevná |
| Typ výrobku | MBT 5250 |
| Typové označenie | MBT 5250-0000-200-220 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť elektrického pripojenia | Pg 11 |
| Veľkosť procesného pripojenia | 1/2 |
| Vložka snímača | Vymeniteľný |
| Vodiče [ks] | 2 pc |
| Výstupný signál | Ohm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.18 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.172 Kilogram |
| Objem | 0.486 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423084524 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |