Danfoss logo
MBT 5260 Temperature sensor, 5250, Pg9-11, G1-2

Snímač teploty, MBT 5250, 100 mm, G, 1/2

084Z8039

Teplotný rozsah [°C]: -50 - 200, Typ prvku snímača: Pt, Odporový článok snímača [Ohm]: 100, Materiál ochrannej trubice: AISI 316 TI

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka vložky [mm]100 mm
Dĺžka vložky [palce]3.940 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieAngular connector
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec a samica
Formát baleniaMulti balenie
Klasifikácia IP krytiaIP65
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionMBT 5250-0000-100-220
Materiál ochrannej trubiceAISI 316 TI
Materiál prípojaNehrdzavejúca oceľ
Materiál procesného pripojeniaNehrdzavejúca oceľ
Max. teplota okolia [°C]125 °C
Max. teplota okolia [°F]257 °F
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Názov výrobkuSnímač teploty
Obsah batérieNo
Odporový článok snímača [Ohm]100 Ohm
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Počet svoriek [ks]3 pc
Priemer ochrannej trubice [mm]8.0 mm
Priemer ochrannej trubice [palce]0.315 in
Procesné pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Prvok snímača [ks]1 pc
Rozsah merania [°C] [max.]200 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah merania [°C] [min.]-50 °C
Rozsah merania [°F] [max.]392 °F
Rozsah merania [°F] [min.]-58 °F
SCIP dokumentácia č.1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
SCIP dokumentácia názov výrobkuMBT 3250/3260/5250/5260
Štandardné elektrické pripojenieEN 175301-803-A
Štandardné procesné pripojenieISO 228-1-A
Štandardný prípojISO 228
Štandardný prvok snímačaEN 60751
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]392 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Tolerancia prvku snímačaTrieda B
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ prípojaG
Typ procesného pripojeniaG
Typ prvku snímačaPt
Typ vložkyPevná
Typ výrobkuMBT 5250
Typové označenieMBT 5250-0000-100-220
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 11
Veľkosť procesného pripojenia1/2
Vložka snímačaVymeniteľný
Vodiče [ks]2 pc
Výstupný signálOhm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.155 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.152 Kilogram
Objem0.269 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423084685
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm